画像

ルネサスの非絶縁型AC/DC降圧コンバータファミリは汎用入力AC/DCスイッチング降圧レギュレータで、最大出力電力8Wを供給する700VのMOSFETを内蔵、3.3Vの低電圧出力が可能であること、複数パッケージのオプションを特長としています。 また、ユニークなコンスタント・オフタイム制御方式も特長で、超低スタンバイ電力、低EMI、可聴ノイズなしを達成するために役立ちます。 この製品ファミリは二次側フィードバックの絶縁型フライバックトポロジーもサポートします。
Output Power Max (W) |
Topology |
AC Input Voltage (Min) (V) |
AC Input Voltage (Max) (V) |
DC Output Voltage (Min) (V) |
DC Output Voltage (Max) (V) |
Switching Frequency (KHz) |
Control Type |
RDS (ON) (Ohms) |
ISW (Typical) (mA) |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Range |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||
700V AC/DC Regulator with Ultra-Low Standby Power and up to 10W Output Power | 10 | Non-isolated buck | Isolated Flyback | 20 | 305 | 3.3 | 54 | 45 | Constant off-time PFM | 6.8 | 810 | SOICN | 7 | -40 to 125°C |
超低スタンバイ電力と最大出力電力5Wを備えた700V AC/DCレギュレータ | 5 | Non-isolated buck | Isolated Flyback | 20 | 305 | 3.3 | 54 | 30 | Constant off-time PFM | 14.5 | 520 | SOICN, TSOT | 8, 7, 5 | -40 to 125°C |
超低スタンバイ電力と最大出力電力2.5Wを備えた700V AC/DCレギュレータ | 2.5 | Non-isolated buck | Isolated Flyback | 20 | 305 | 3.3 | 54 | 50 | Constant off-time PFM | 14.5 | 335 | SOICN, TSOT | 8, 5 | -40 to 125°C |
超低スタンバイ電力と最大出力電力12Wを備えた700V AC/DCレギュレータ | 12 | Non-isolated buck | Isolated Flyback | 20 | 305 | 3.3 | 54 | 43 | Constant off-time PFM | 4 | 1100 | SOICN | 7 | -40 to 125°C |
非絶縁型700V耐圧 降圧レギュレータ RAA2230xxファミリは、超低消費電力、優れているノイズとEMI抑制、そしてシステム全体のコスト削減を実現し、センサシステム、家電、メータ、産業制御などの幅広いアプリケーションで使用されています。
![]() |
New Innovative Power Solutions in Legacy AC/DC Market | ブログ | 2021年6月25日 |
![]() |
汎用AC入力からマイコンやセンサに直接電力を供給できる非絶縁型700V耐圧AC/DC降圧レギュレータファミリを発売 | ニュース | 2021年6月24日 |