RAA489800

Request Full Datasheet

Bidirectional Buck-Boost Voltage Regulator

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The RAA489800 is a bidirectional, buck-boost voltage regulator that provides buck-boost voltage regulation and protection features. The advanced Renesas R3™ Technology provides high light-load efficiency, fast transient response, and seamless DCM/CCM transitions.

The RAA489800 takes input power from a wide range of DC power sources up to 23V (such as conventional AC/DC adapters (ADP), USB PD ports, travel ADP) and safely converts it to a regulated voltage up to 21V. The RAA489800 can also convert a wide range DC power source connected at its output (system side) to a regulated voltage to its input (ADP side). This bidirectional buck-boost regulation feature makes the RAA489800’s application very flexible. In addition to 4-switch buck-boost configuration, it can also support 2-switch Buck mode operation.

The RAA489800 includes various system operation functions such as the Forward mode enable pin, Reverse mode enable pin, programmable soft-start time, and adjustable forward and reverse VOUT. It also has forward and reverse power-good indicators. The protection functionalities include OCP, OVP, UVP, and OTP.

The RAA489800 has serial communication through SMBus/I2C that allows programming of many critical parameters to deliver a customized solution. These programming parameters include, but are not limited to: output current limit, input current limit, and output voltage setting.

KEY FEATURES

  • Bidirectional buck, boost, and buck-boost operation
  • Configurable for 4-switch buck-boost or 2-switch buck operation
  • Input voltage range: 3.8V to 23V (no dead zone)
  • Output voltage: up to 21V
  • Up to 1MHz switching frequency
  • Pin programmable soft-start time
  • LDO output for VDD and VDDP
  • System FAULT status ALERT function
  • Input/output internal discharge function
  • Active switching for negative voltage transitions
  • Pass Through mode in both directions
  • Forward and Reverse mode enable pins
  • OCP, OVP, UVP, and OTP protection
  • Absolute overvoltage protection
  • SMBus and auto-increment I2C compatible
  • Pb-free (RoHS compliant)
  • 32 Ld 4x4 TQFN package
  •  

     

    APPLICATIONS

  • Tablets, Ultrabooks, power banks, mobile devices, and USB-C

PARAMETRICS

Parameters
RAA489800
Basic Information
Production Status
量産中
出力数
1
トポロジ [Rail 1]
Buck-Boost
入力電圧 (V) (min) [Rail 1]
3.8
入力電圧 (V) (max) [Rail 1]
23
出力電圧 (V) (min) [Rail 1]
2
出力電圧 (V) (max) [Rail 1]
21
出力電流 (A) (max) [Rail 1]
4.096
認定レベル
Standard
ピーク効率 (%)
98
POR
Yes
SYNCH機能
No
制御方式
Hysteretic Mode
スイッチング周波数範囲 (MHz)
0.620 to 1.0MHz

設計リソースおよびツール

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

相互参照

インターシル相互参照

クロスリファレンスは複数の業界からのデータに基づいています。オンライン・ツールのサポートは終了していますが、データは引き続きご利用になれます。

ダウンロード

ナレッジ・ベース

スイッチング・レギュレータのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。


FAQ

関連ボード&キット

下記をご確認ください