ISL97536

Monolithic 1A Step-Down Regulator with Low Quiescent Current

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL97536 is a synchronous, integrated FET 1A step-down regulator with internal compensation. It operates with an input voltage range from 2.5V to 6V, which accommodates supplies of 3.3V, 5V, or a Li-ion battery source. The output can be externally set from 0.8V to VIN with a resistive divider.

The ISL97536 features PWM control with a 1.4MHz typical switching frequency. The typical no load quiescent current is only 500µA. Additional features include a 100ms Power-On- Reset output, <1µA shutdown current, short-circuit protection, and over-temperature protection.

The ISL97536 is available in the 10 Ld MSOP package, making the entire converter occupy less than 0.15in2 of PCB area with components on one side only. The 10 Ld MSOP package is specified for operation over the full -40°C to +85°C temperature range.

KEY FEATURES

  • Less than 0.15in2 footprint for the complete 1A converter
  • Components on one side of PCB
  • Max height 1.1mm MSOP10
  • 100ms Power-On-Reset output (POR)
  • Internally-compensated voltage mode controller
  • Up to 95% efficiency
  • <1µA shutdown current
  • 500µA quiescent current
  • Hiccup mode overcurrent and over-temperature protection
  • Pb-free (RoHS compliant)

PARAMETRICS

Parameters
ISL97536
Basic Information
Production Status
量産中
出力数
1
トポロジ [Rail 1]
Buck
入力電圧 (V) (min) [Rail 1]
2.5
入力電圧 (V) (max) [Rail 1]
6
出力電圧 (V) (min) [Rail 1]
0.8
出力電圧 (V) (max) [Rail 1]
6
出力電流 (A) (max) [Rail 1]
1
IQ [Rail 1]
0.5 mA
最大デューティサイクル (%)
See Datasheet
認定レベル
Standard
ピーク効率 (%)
95
POR
Yes
BOM総フットプリント (mm2)
96.8
SYNCH機能
No
制御方式
Voltage Mode
スイッチング周波数範囲 (MHz)
1.4
CANサンプル
YES
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

設計リソースおよびツール

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

相互参照

インターシル相互参照

クロスリファレンスは複数の業界からのデータに基づいています。オンライン・ツールのサポートは終了していますが、データは引き続きご利用になれます。

ダウンロード

ナレッジ・ベース

スイッチング・レギュレータのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。


FAQ

関連ボード&キット

下記をご確認ください