ISL97516

600kHz/1.2MHz PWM Step-Up Regulator

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL97516 is a high frequency, high efficiency step-up voltage regulator operated at constant frequency PWM mode. With a 2.0A typical switch current limit and 200mΩ MOSFET, it can deliver over 90% efficiency. The selectable 600kHz and 1.2MHz allows smaller inductors and faster transient response. An external compensation pin gives the user greater flexibility in setting frequency compensation allowing for the use of low ESR Ceramic output capacitors.

When shut down, it draws <1µA of current and can operate down to 2.3V input supply. These features along with 1.2MHz switching frequency make it an ideal device for portable equipment and TFT-LCD displays.

The ISL97516 is available in an 8 Ld MSOP package with a maximum height of 1.1mm. The device is specified for operation over the full -40°C to +85°C temperature range.

KEY FEATURES

  • >90% Efficiency
  • 2.0A, 200mΩ Power MOSFET
  • 2.3V to 5.5V Input
  • 1.1*VIN to 25V Output
  • 600kHz/1.2MHz Switching Frequency Selection
  • Adjustable Soft-Start
  • Internal Thermal Protection
  • 1.1mm Max Height 8 Ld MSOP Package
  • Pb-free (RoHS compliant)

PARAMETRICS

Parameters
ISL97516
Basic Information
Production Status
量産中
iSimモデル
YES
出力数
1
トポロジ [Rail 1]
Boost
入力電圧 (V) (min) [Rail 1]
2.3
入力電圧 (V) (max) [Rail 1]
5.5
出力電圧 (V) (min) [Rail 1]
1.1
出力電圧 (V) (max) [Rail 1]
25
出力電流 (A) (max) [Rail 1]
2
IQ (µA) [Rail 1]
700
最大デューティサイクル (%)
-
認定レベル
Standard
ピーク効率 (%)
90
スイッチング周波数範囲 (MHz)
600kHz/1.2MHz
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

設計リソースおよびツール

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

相互参照

インターシル相互参照

クロスリファレンスは複数の業界からのデータに基づいています。オンライン・ツールのサポートは終了していますが、データは引き続きご利用になれます。

ダウンロード

ナレッジ・ベース

スイッチング・レギュレータのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。


FAQ

関連ボード&キット

下記をご確認ください