ISL95210

High Efficiency 5V, 10A Buck Regulator

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL95210 is a high-efficiency step-down regulator that can deliver 10A of output current from a 5V input. The small 4mmx6mm QFN package and only four external components provide a very small total solution size. Low resistance internal MOSFETs deliver excellent efficiency and permit full power operation in a +90°C ambient without airflow.

The regulator operates from an input voltage of 2.97V to 5.5V, and provides a 0.6% accurate output voltage over the full operating temperature range. Intersil's patented R4™ control architecture provides exceptional transient response with no external compensation components. The output voltage may be programmed by an internal DAC or by an external resistor divider (see "Output Voltage Programming" on page 11 for more details).

Several digital control signals provide flexibility for users that want additional features. Switching frequency, switching mode, output voltage margining and daisy-chained power-good functions are all programmed by these pins. The ISL95210 also includes comprehensive internal protection for overvoltage, undervoltage, overcurrent and over-temperature conditions.

KEY FEATURES

  • 10A Continuous Output Current
  • 2.97V to 5.5V Input Voltage Range
  • Up to 95% Efficiency
  • Full Power Operation in +90°C Ambient without Airflow
  • R4™ Control Architecture Delivers Excellent Transient Response Without Compensation
  • Pin Selectable Output Voltage Programming
  • ±0.6% Output Voltage Accuracy Over Full Operating Temperature Range
  • Programmable Enhanced Light-Load Efficiency Operation
  • Output Voltage Margining and Power-good Monitor
  • Small 6mmx4mm QFN Package

PARAMETRICS

Parameters
ISL95210
Basic Information
Production Status
量産中
iSimモデル
YES
出力数
1
トポロジ [Rail 1]
Buck
入力電圧 (V) (min) [Rail 1]
2.97
入力電圧 (V) (max) [Rail 1]
5.5
出力電圧 (V) (min) [Rail 1]
0.6
出力電圧 (V) (max) [Rail 1]
2.16
出力電流 (A) (max) [Rail 1]
10
IQ [Rail 1]
0.4 µA
最大デューティサイクル (%)
See Datasheet
認定レベル
Standard
ピーク効率 (%)
95
POR
Yes
制御方式
Digital
スイッチング周波数範囲 (MHz)
0.4, 0.533, 0.8
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +100

ブロック図

設計リソースおよびツール

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

相互参照

インターシル相互参照

クロスリファレンスは複数の業界からのデータに基づいています。オンライン・ツールのサポートは終了していますが、データは引き続きご利用になれます。

ダウンロード

ナレッジ・ベース

スイッチング・レギュレータのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。


FAQ

関連ボード&キット

下記をご確認ください