ISL9307

3MHz Dual 1500mA Step-Down Converters and Dual Low-Input LDOs

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL9307 is an integrated mini Power Management IC (mini-PMIC) ideal for applications for powering
low-voltage microprocessor or multiple voltage rails with a battery as an input source, such as a single Li-ion or Li-polymer. ISL9307 integrates two high-efficiency, 3MHz, synchronous step-down converters (DCD1 and DCD2) and two low-input, low-dropout linear regulators (LDO1 and LDO2).

The 3MHz PWM switching frequency allows the use of very small external inductors and capacitors. Both
step-down converters can enter skip mode under light load conditions to further improve efficiency and maximize battery life.

The ISL9307 features EN pins for each channel, thus allowing startup delay for power sequencing.

The ISL9307 also provides two 300mA low-dropout (LDO) regulators. The input voltage range is 1.5V to 5.5V, which allows them to be powered from one of the on-chip step-down converters or directly from a battery. The default LDO power-up output comes with factory pre-set fixed output voltage options between 0.9V and 3.3V.

The ISL9307 is available in a 4mmx4mm 16 Ld TQFN.

KEY FEATURES

    • Dual 1500mA, Synchronous Step-down Converters and Dual 300mA, General-purpose LDOs
    • Input Voltage Range
      - DCD1/DCD2: 2.5V to 5.5V
      - VINLDO: 1.5V to 5.5V
    • Adjustable Output Voltage
      - VODCD1/VODCD2: 0.8V to VIN
    • 50μA IQ (Typ) with DCD1/DCD2 in Skip Mode; 20μA IQ (Typ) for each Enabled LDO
    • EN Pins for DCD1/DCD2 and LDO1/LDO2
    • Small, Thin, 4mmx4mm TQFN

PARAMETRICS

Parameters
ISL9307
Basic Information
Production Status
量産中
出力数
4
トポロジ [Rail 1]
Buck
入力電圧 (V) (min) [Rail 1]
2.5
入力電圧 (V) (max) [Rail 1]
5.5
出力電圧 (V) (min) [Rail 1]
0.9
出力電圧 (V) (max) [Rail 1]
3.3
出力電流 (A) (max) [Rail 1]
1.5
IQ [Rail 1]
50 µA
最大デューティサイクル (%)
See Datasheet
認定レベル
Standard
ピーク効率 (%)
92
POR
No
SYNCH機能
No
制御方式
Current Mode
スイッチング周波数範囲 (MHz)
2.6 to 3.4
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

設計リソースおよびツール

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

相互参照

インターシル相互参照

クロスリファレンスは複数の業界からのデータに基づいています。オンライン・ツールのサポートは終了していますが、データは引き続きご利用になれます。

ダウンロード

ナレッジ・ベース

スイッチング・レギュレータのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。


FAQ

関連ボード&キット

下記をご確認ください