ISL9305H

3MHz Dual 1.5A Step-Down Converters and Dual Low-Input LDOs with I2C Compatible Interface

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL9305H is an integrated mini Power Management IC (mini-PMIC) for powering low-voltage microprocessors, or applications using a single Li-Ion or Li-Polymer cell battery to power multiple voltage rails. The ISL9305H integrates two high-efficiency 3MHz synchronous step-down converters (DCD1 and DCD2) and two low-input, low-dropout linear regulators (LDO1 and LDO2).

The 3MHz PWM switching frequency allows the use of very small external inductors and capacitors. Both step-down converters can enter skip mode under light load conditions to further improve the efficiency and maximize the battery life. For noise sensitive applications, they can also be programmed through I2 C interface to operate in forced PWM mode regardless of the load current condition. The I2 C interface supports on-the-fly slew rate control of the output voltage from 0.825V to 3.6V at 25mV/step size for dynamic power saving. Each step-down converter can supply up to 1.5A load current. The default output voltage can be set from 0.8V to VIN using external feedback resistors on the adjustable version, or the ISL9305H can be ordered in factory pre-set voltage options from 0.9V to 3.6V in 50mV step.

The ISL9305H also provides two 300mA low dropout (LDO) regulators. The input voltage range is 1.5V to 5.5V allowing them to be powered from one of the on-chip step-down converters or directly from the battery. The default LDO output comes with factory pre-set fixed output voltage options between 0.9V to 3.3V.

The ISL9305H is available in a 4mmx4mm 16 Ld TQFN package.

KEY FEATURES

    • Dual 1.5A, Synchronous Step-down Converters and Dual 300mA, General-purpose LDOs
    • Input Voltage Range
      - DCD1/DCD2: 2.5V to 5.5V
      - LDO1/LDO2: 1.5V to 5.5V
    • 400kb/s I2C-bus Series Interface Transfers the Control Data Between the Host Controller and the ISL9305
    • Adjustable Output Voltage
      - VODCD1/VODCD2: 0.8V to VIN
    • Fixed Output I2C Programmability
      - At 25mV/Step: 0.825V to 3.6V
    • LDO1/LDO2 Output Voltage I2C Programmability
      - At 50mV/Step: 0.9V to 3.6V
    • 50μA IQ (Typ) with DCD1/DCD2 in Skip Mode; 20μA IQ (Typ) for each Enabled LDO
    • On-the-fly I2C Programming of DC/DC and LDO Output Voltages
    • DCD1/DCD2 I2C Programmable Skip Mode Under Light Load or Forced Fixed Switching Frequency PWM Mode
    • Small, Thin, 4mmx4mm TQFN Package

PARAMETRICS

Parameters
ISL9305H
Basic Information
Production Status
量産中
出力数
4
位相最大数
1
トポロジ [Rail 1]
Buck
入力電圧 (V) (min) [Rail 1]
2.5
入力電圧 (V) (max) [Rail 1]
5.5
出力電圧 (V) (min) [Rail 1]
0.8
出力電圧 (V) (max) [Rail 1]
5.5
出力電流 (A) (max) [Rail 1]
1.5
IQ [Rail 1]
50 µA
スイッチング周波数 (max) (MHz)
3.4
スイッチング周波数 (min) (MHz)
2.6
最大デューティサイクル (%)
See Datasheet
認定レベル
Standard
ピーク効率 (%)
87
POR
Yes
SYNCH機能
No
制御方式
Current Mode
スイッチング周波数範囲 (MHz)
3000
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

設計リソースおよびツール

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

相互参照

インターシル相互参照

クロスリファレンスは複数の業界からのデータに基づいています。オンライン・ツールのサポートは終了していますが、データは引き続きご利用になれます。

ダウンロード

ナレッジ・ベース

スイッチング・レギュレータのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。


FAQ

関連ボード&キット

下記をご確認ください