ISL9122A

Ultra-Low IQ Buck-Boost Regulator With Bypass

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL9122A is a highly integrated non-inverting buck-boost switching regulator that accepts input voltages both above or below the regulated output voltage. It features an extremely low quiescent current consumption of 1300nA in Regulation mode, 120nA in Forced Bypass mode, and 8nA in Shutdown mode. It provides 84% efficiency at 10µA load (VIN = 3.6V, VOUT = 3.3V) and has a peak efficiency greater than 97%. It supports input voltages from 1.8V to 5.5V.

The ISL9122A has automatic bypass functionality for situations in which the input voltage is close to the output voltage, and it automatically transitions between Buck and Boost modes without significant output disturbance. In addition to the automatic bypass functionality, the Forced Bypass power-saving mode can be chosen if voltage regulation is not required. Forced Bypass power saving mode is accessible using the I2C interface bus.

The ISL9122A is capable of delivering up to 500mA of output current (VIN = 3.6V, VOUT = 3.3V) and provides excellent efficiency because of its adaptive frequency hysteretic control architecture.

The ISL9122A is designed for stand-alone applications and supports a default output voltage at Power-On Reset (POR). After POR, the output voltage can be adjusted in the range of 1.8V to 5.375V by using the I2C interface bus. Specific default output voltages are available on request.

The ISL9122A requires only a single EIA 0603 size inductor and two external capacitors. Power supply solution size is minimized by a 1.8mm x 1.0mm WLCSP and is also available in a 3.0mm x 2.0mm 8 Ld plastic DFN.

KEY FEATURES

  • 1300nA quiescent current
  • 84% efficiency at 10µA load
  • 97% peak efficiency
  • Input voltage range: 1.8V to 5.5V
  • Output voltage range: 1.8V to 5.375V
  • Output current: up to 500mA (VIN = 3.6V, VOUT = 3.3V)
  • Selectable Forced and Auto Bypass power saving modes
  • Seamless PWM/PFM and buck/boost transition
  • I2C Control and voltage adjustability 
  • Hysteretic controller
  • Small 1.8mm x 1.0mm WLCSP and 3.0mm x 2.0mm 8 Ld DFN packages
  •  

     

    APPLICATIONS

  • Smart watches and wristband devices
  • Wireless earphones
  • Internet of Things (IoT) devices
  • Water, gas, and oil meters
  • Portable medical devices
  • Hearing aid devices

PARAMETRICS

Parameters
ISL9122A
Basic Information
Production Status
量産中
出力数
1
トポロジ [Rail 1]
Buck-Boost
入力電圧 (V) (min) [Rail 1]
1.8
入力電圧 (V) (max) [Rail 1]
5.5
出力電圧 (V) (min) [Rail 1]
1.8
出力電圧 (V) (max) [Rail 1]
5.375
出力電流 (A) (max) [Rail 1]
0.5
IQ (µA) [Rail 1]
1.3
トポロジ [Rail 2]
-
入力電圧 (V) (min) [Rail 2]
-
入力電圧 (V) (max) [Rail 2]
-
出力電圧 (V) (min) [Rail 2]
-
出力電圧 (V) (max) [Rail 2]
-
出力電流 (A) (max) [Rail 2]
-
最大デューティサイクル (%)
-
認定レベル
Standard
ピーク効率 (%)
97
POR
Yes
SYNCH機能
No
制御方式
Hysteretic Mode
スイッチング周波数範囲 (MHz)
2.5
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

設計リソースおよびツール

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

相互参照

インターシル相互参照

クロスリファレンスは複数の業界からのデータに基づいています。オンライン・ツールのサポートは終了していますが、データは引き続きご利用になれます。

ダウンロード

ナレッジ・ベース

スイッチング・レギュレータのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。


FAQ

関連ボード&キット

下記をご確認ください