ISL91212BR5772

Request Full Datasheet

Quad Output Power Management IC

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL91212AR5770 is a 4-phase, three output programmable Power Management IC (PMIC) and the ISL91212BR5771, ISL91212BR5769, ISL91212BR5775, and ISL91212BR5772 are 4-phase, four output programmable PMICs. They are optimized with highly efficient, synchronous buck converters capable of multiphase and single-phase operations that can deliver up to 5A per phase continuous output current. They feature four buck controllers and can reconfigure their power stages to these controllers. This flexibility allows seamless design-in for a wide range of applications requiring high output power and small solution size.

These ISL91212 PMICs integrate low ON-resistance MOSFETs and programmable PWM frequency, allowing the use of very small external inductors and capacitors. They feature automatic Diode Emulation and Pulse Skipping modes under light-load conditions to further improve efficiency and maximize battery life. These PMICs deliver highly robust power solutions by using a controller based on Intersil’s proprietary R5 Technology, which provides tight output accuracy and load regulation, ultra-fast transient response, seamless DCM/CCM transitions, and require no external compensation.

In addition to the standard interrupt, chip enable, and watchdog reset functions, these ISL91212 PMICs feature three MPIOs and two GPIOs capable of supporting I2 C communication and various other pin mode functions.

KEY FEATURES

  • Triple output 2+1+1 phases (ISL91212AR5770) or quad output single phase (ISL91212BR5771, ISL91212BR5769, ISL91212BR5775, and ISL91212BR5772)
  • 2.5V to 5.5V supply voltage
  • 5A per phase output current capability
  • Small solution size (7x10mm2 for four phase design)
  • High efficiency (94.7% for 3.8VIN/1.8VOUT)
  • Low IQ in low power mode
  • Patented control scheme reduces output capacitor and supports fast load transient (such as 50A/μs/phase)
  • ±0.7% system accuracy, remote voltage sensing
  • Programmable PWM frequency from 2MHz to 6MHz
  • I2C programmable output from 0.3V to 2V
  • Independent Dynamic Voltage Scaling (DVS) for each output
  • Soft-start and fault detection (UV, OV, OC, OT), short circuit protection
  • 2.551x3.67mm 35 ball WLCSP with 0.5mm pin pitch

PARAMETRICS

Parameters
ISL91212BR5772
Basic Information
Production Status
量産中
出力数
4
トポロジ [Rail 1]
Buck
入力電圧 (V) (min) [Rail 1]
2.5
入力電圧 (V) (max) [Rail 1]
5.5
出力電圧 (V) (max) [Rail 1]
1.5
出力電流 (A) (max) [Rail 1]
5
IQ [Rail 1]
1 µA
認定レベル
Standard
ピーク効率 (%)
94.7
POR
Yes
SYNCH機能
No
制御方式
Current Mode
スイッチング周波数範囲 (MHz)
4 MHz
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

設計リソースおよびツール

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

相互参照

インターシル相互参照

クロスリファレンスは複数の業界からのデータに基づいています。オンライン・ツールのサポートは終了していますが、データは引き続きご利用になれます。

ダウンロード

ナレッジ・ベース

スイッチング・レギュレータのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。


FAQ

関連ボード&キット

下記をご確認ください