ISL91211A

Request Full Datasheet

Triple Output Power Management IC

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL91211A is a 4-phase, three output programmable Power Management IC (PMIC) and the ISL91211B is a 4-phase, four output programmable PMIC. They are optimized with highly efficient synchronous buck converters capable of multiphase and single-phase operations that can deliver up to 5A per phase continuous output current. It features four buck controllers and has the capability to reconfigure its power stages to these controllers. This flexibility allows seamless design-in for a wide range of applications that require high output power and small solution size.

ISL91211A and ISL91211B integrate low ON-resistance MOSFETs and programmable PWM frequency, allowing the use of very small external inductors and capacitors. They feature automatic Diode Emulation and Pulse Skipping modes under light-load conditions to further improve efficiency and maximize battery life. The ISL91211A and ISL91211B deliver a highly robust power solution by featuring a controller based on the Renesas proprietary R5 Technology that provides tight output accuracy and load regulation, ultra-fast transient response, seamless DCM/CCM transitions, and requires no external compensation.

In addition to the standard interrupt, chip enable, and watchdog reset functions, ISL91211A and ISL91211B also feature four MPIOs and three GPIOs capable of supporting SPI, I2C communication protocol, and various other pin mode functions.

KEY FEATURES

  • Triple output 2+1+1 phases (ISL91211A) or quad output single phase (ISL91211B)
  • 2.5V to 5.5V supply voltage
  • 5A per phase output current capability
  • Small solution size (for four phase design)
  • High efficiency (94.7% for 3.8VIN/1.8VOUT)
  • Low IQ in low power mode
  • Proprietary control scheme reduces output capacitor and supports fast load transient (such as 50A/µs per phase)
  • ±0.7% system accuracy, remote voltage sensing
  • Programmable PWM frequency from 2MHz to 6MHz
  • I2C programmable output from 0.3V to 2V
  • Independent Dynamic Voltage Scaling (DVS) for each output
  • Soft-start and fault detection (UV, OV, OC, OT), short-circuit protection
  • 2.551mmx3.67mm 54 ball WLCSP with 0.4mm pin pitch
  •  

     

    APPLICATIONS

  • Smartphones, AR/VR Glasses, Drones
  • Optical Transceiver Modules
  • Artificial Intelligence (AI) Processors
  • Client/Enterprise/Data Center SSD, NAS

PARAMETRICS

Parameters
ISL91211A
Basic Information
Production Status
量産中
出力数
3
位相最大数
4
トポロジ [Rail 1]
Buck
入力電圧 (V) (min) [Rail 1]
2.5
入力電圧 (V) (max) [Rail 1]
5.5
出力電圧 (V) (min) [Rail 1]
0.3
出力電圧 (V) (max) [Rail 1]
2
IQ (µA) [Rail 1]
62
スイッチング周波数 (max) (MHz)
6
スイッチング周波数 (min) (MHz)
2
最大デューティサイクル (%)
-
認定レベル
Standard
ピーク効率 (%)
90
POR
Yes
SYNCH機能
No
制御方式
Current Mode
スイッチング周波数範囲 (MHz)
2 to 6
温度範囲
-40 to +85

設計リソースおよびツール

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

相互参照

インターシル相互参照

クロスリファレンスは複数の業界からのデータに基づいています。オンライン・ツールのサポートは終了していますが、データは引き続きご利用になれます。

ダウンロード

ナレッジ・ベース

スイッチング・レギュレータのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。


FAQ

関連ボード&キット

下記をご確認ください