ISL91133

High Efficiency 2.3A Boost Regulator With Input-to-Output Bypass

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL91133 is an integrated boost switching regulator for battery powered applications. The device provides a power supply solution for products using a one cell Li-ion or Li-polymer battery.

The device is capable of delivering up to 2.3A output current from VIN = 2.5V and VOUT = 3.3V. The no load quiescent current is only 108μA in Boost Mode and 45μA in Forced Bypass Mode, which significantly reduces the standby consumption.

The ISL91133 offers a Bypass Mode operation where the output is directly connected to the input through a 38mΩ MOSFET to allow a significantly lower dropout voltage. The Bypass Mode can be entered by an external command, or by auto bypass. The Forced Bypass Mode allows the output voltage to operate close to the input voltage and improves the efficiency under these conditions.

The ISL91133 is designed to support 6 fixed output voltages ranging from 3.15V to 5V. A voltage select pin is available for each output variant to scale up the output voltage by a small offset to compensate the load transient droop.

The ISL91133 requires only an inductor and a few external components to operate. The 2.5MHz switching frequency further reduces the size of external components.

The ISL91133 is available in a 16 bump, 0.4mm pitch, 1.78mmx1.78mm WLCSP.

KEY FEATURES

  • Input voltage range: 2.35V to 5.4V
  • Output current: up to 2.3A (VIN = 2.5V, VOUT = 3.3V)
  • Burst current up to 2.5A (VIN = 2.5V, VOUT = 3.3V, tON < 600µs, T = 4.6ms)
  • High efficiency: up to 96%
  • 108µA quiescent current minimizes standby consumption in Boost Mode, 45µA in Forced Bypass Mode
  • 2.5MHz switching frequency minimizes external component size
  • Forced Bypass or Auto Bypass Modes with a 38mΩ switch
  • PFM mode at light load currents
  • Fully protected for overcurrent, over-temperature and undervoltage
  • Load disconnect when disabled
  • Small 1.78mmx1.78mm WLCSP

PARAMETRICS

Parameters
ISL91133
Basic Information
Production Status
量産中
出力数
1
トポロジ [Rail 1]
Boost
入力電圧 (V) (min) [Rail 1]
2.35
入力電圧 (V) (max) [Rail 1]
5.4
出力電圧 (V) (min) [Rail 1]
3.15
出力電圧 (V) (max) [Rail 1]
5.2
出力電流 (A) (max) [Rail 1]
2.3
IQ (µA) [Rail 1]
45
最大デューティサイクル (%)
-
認定レベル
Standard
ピーク効率 (%)
96
POR
Yes
SYNCH機能
No
制御方式
Current Mode
スイッチング周波数範囲 (MHz)
2.1 to 2.9MHz
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

設計リソースおよびツール

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

相互参照

インターシル相互参照

クロスリファレンスは複数の業界からのデータに基づいています。オンライン・ツールのサポートは終了していますが、データは引き続きご利用になれます。

ダウンロード

ナレッジ・ベース

スイッチング・レギュレータのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。


FAQ

関連ボード&キット

下記をご確認ください