ISL9113

Low Input Voltage and High Efficiency Synchronous Boost Converter with 1.3A Switch

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL9113 provides a power supply solution for devices powered by three-cell alkaline, NiCd, NiMH or one-cell Li-Ion/Li-Polymer batteries. It offers either a fixed 5V or an adjustable output option for USB-OTG or portable HDMI applications. The device is guaranteed to supply 500mA from a 3V input and 5V output and has a typical 1.3A peak current limit. High 1.8MHz switching frequency allows for the use of tiny, low-profile inductors and ceramic capacitors to minimize the size of the overall solution.

The ISL9113 is an internally compensated, fully integrated synchronous converter optimized for efficiency with minimal external components. At light load, the device enters skip mode and consumes only 20μA of quiescent current, resulting in higher efficiency at light loads and maximum battery life. The device is available in an 8 Ld DFN package and a 6 bump WLCSP.

KEY FEATURES

  • Up to 95% efficiency at typical operating conditions
  • Input voltage range: 0.8V to 4.7V
  • Output current: Up to 500mA (VBAT = 3.0V, VOUT = 5.0V)
  • Low quiescent current: 20μA (typical)
  • Logic control shutdown (IQ < 1μA)
  • Fixed 5V, 5.1V or adjustable output
  • 1.2V EN high logic
  • Output disconnect during shutdown
  • Skip mode under light load condition
  • Undervoltage lockout
  • Fault protection: OVP (ADJ version only), OTP, short circuit
  • 8 Ld 2mmx2mm DFN package and 6 bump 0.8mmx1.36mm WLCSP

PARAMETRICS

Parameters
ISL9113
Basic Information
Production Status
量産中
出力数
1
トポロジ [Rail 1]
Boost
入力電圧 (V) (min) [Rail 1]
0.8
入力電圧 (V) (max) [Rail 1]
4.7
出力電圧 (V) (min) [Rail 1]
1
出力電圧 (V) (max) [Rail 1]
5.2
出力電流 (A) (max) [Rail 1]
0.5
IQ [Rail 1]
20 µA
最大デューティサイクル (%)
-
認定レベル
Standard
ピーク効率 (%)
95
POR
No
BOM総フットプリント (mm2)
4
SYNCH機能
No
制御方式
Current Mode
スイッチング周波数範囲 (MHz)
1.5 to 2.0 MHz
サンプル提供
YES
温度範囲
-20 to +85

ブロック図

設計リソースおよびツール

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

相互参照

インターシル相互参照

クロスリファレンスは複数の業界からのデータに基づいています。オンライン・ツールのサポートは終了していますが、データは引き続きご利用になれます。

ダウンロード

ナレッジ・ベース

スイッチング・レギュレータのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。


FAQ

関連ボード&キット

下記をご確認ください