ISL91128

High Efficiency Buck-Boost Regulator with 4.5A Switches and I2C Interface

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL91128 is a high-current, buck-boost switching regulator for systems using new battery chemistries. It uses the Renesas proprietary buck-boost algorithm to maintain voltage regulation while providing excellent efficiency and very low output voltage ripple when the input voltage is close to the output voltage. The device also includes a selectable Bypass mode for low power consumption in applications that have a Sleep or Low Power mode.

The ISL91128 is capable of delivering at least 2.2A continuous output current (VOUT = 3.3V) across a battery voltage range of 2.5V to 4.35V. This maximizes the energy utilization of advanced, single-cell Li-ion battery chemistries that have significant capacity left at voltages below the system voltage. Its fully synchronous low ON-resistance 4-switch architecture and a low quiescent current of only 30µA optimize efficiency under all load conditions.

The ISL91128 supports a broader set of programmable features that can be accessed using an I2 C bus interface. With a programmable output voltage range of 1.9V to 5.0V, the ISL91128 is ideal for applications requiring dynamically changing supply voltages. A programmable slew rate can be selected to provide smooth transitions between output voltage settings.

The ISL91128 is available in a 20 bump, 0.4mm pitch WLCSP (2.15mmx1.74mm) with a 2.5MHz switching frequency, which further reduces the size of external components.

KEY FEATURES

  • Accepts input voltages above or below regulated output voltage
  • Automatic and seamless transitions between Buck and Boost modes
  • I2C interface
  • Input voltage range: 1.8V to 5.5V
  • Continuous output current: up to 2.4A (PVIN = 2.5V, VOUT = 3.3V)
  • High efficiency: up to 96%
  • 30µA quiescent current maximizes light-load efficiency
  • Selectable bypass power saving mode operation
  • 2.5MHz switching frequency minimizes external component size
  • Fully protected for short-circuit, over-temperature, and undervoltage
  • Small 2.15mmx1.74mm WLCSP

PARAMETRICS

Parameters
ISL91128
Basic Information
Production Status
量産中
出力数
1
トポロジ [Rail 1]
Buck-Boost
入力電圧 (V) (min) [Rail 1]
1.8
入力電圧 (V) (max) [Rail 1]
5.5
出力電圧 (V) (min) [Rail 1]
1.9
出力電圧 (V) (max) [Rail 1]
5
出力電流 (A) (max) [Rail 1]
2.4
IQ [Rail 1]
30 µA
最大デューティサイクル (%)
-
認定レベル
Standard
ピーク効率 (%)
96
POR
Yes
SYNCH機能
No
スイッチング周波数範囲 (MHz)
2.5
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

設計リソースおよびツール

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

相互参照

インターシル相互参照

クロスリファレンスは複数の業界からのデータに基づいています。オンライン・ツールのサポートは終了していますが、データは引き続きご利用になれます。

ダウンロード

ナレッジ・ベース

スイッチング・レギュレータのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。


FAQ

関連ボード&キット

下記をご確認ください