ISL91127

High Efficiency Buck-Boost Regulator with 4.5A Switches

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL91127 is a high-current, buck-boost switching regulator for systems using new battery chemistries. It uses the Renesas proprietary buck-boost algorithm to maintain voltage regulation while providing excellent efficiency and very low output voltage ripple when the input voltage is close to the output voltage.

The ISL91127 can deliver at least 2.1A continuous output current (VOUT = 3.3V) across a battery voltage range of 2.5V to 4.35V. This maximizes the energy utilization of advanced, single-cell Li-ion battery chemistries that have significant capacity left at voltages below the system voltage. Its fully synchronous low ON-resistance 4-switch architecture and a low quiescent current of only 30μA optimize efficiency under all load conditions.

The ISL91127 supports stand-alone applications with a fixed 3.3V or 3.5V output voltage or adjustable output voltage with an external resistor divider. Output voltages as low as 1V or as high as 5.2V are supported.

The ISL91127 is available in a 20 bump, 0.4mm pitch WLCSP (2.15mmx1.74mm) with a 2.5MHz switching frequency, which further reduces the size of external components.

KEY FEATURES

  • Accepts input voltages above or below regulated output voltage
  • Automatic and seamless transitions between Buck and Boost modes
  • Input voltage range: 1.8V to 5.5V
  • Continuous output current: up to 2.1A (PVIN = 2.5V, VOUTHigh efficiency: up to 96%
  • 30µA quiescent current maximizes light-load efficiency
  • 2.5MHz switching frequency minimizes external component size
  • Fully protected for short-circuit, over-temperature, and undervoltage
  • Small 2.15mmx1.74mm WLCSP

PARAMETRICS

Parameters
ISL91127
Basic Information
Production Status
量産中
出力数
1
トポロジ [Rail 1]
Buck-Boost
入力電圧 (V) (min) [Rail 1]
1.8
入力電圧 (V) (max) [Rail 1]
5.5
出力電圧 (V) (min) [Rail 1]
1
出力電圧 (V) (max) [Rail 1]
5.2
出力電流 (A) (max) [Rail 1]
2.1
IQ (µA) [Rail 1]
30
最大デューティサイクル (%)
-
認定レベル
Standard
ピーク効率 (%)
96
POR
Yes
SYNCH機能
No
スイッチング周波数範囲 (MHz)
2.5
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +85

設計リソースおよびツール

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

相互参照

インターシル相互参照

クロスリファレンスは複数の業界からのデータに基づいています。オンライン・ツールのサポートは終了していますが、データは引き続きご利用になれます。

ダウンロード

ナレッジ・ベース

スイッチング・レギュレータのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。


FAQ

関連ボード&キット

下記をご確認ください