ISL9112

1.2A High Efficiency Buck-Boost Regulators

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL9110 and ISL9112 are highly-integrated Buck-Boost switching regulators that accept input voltages either above or below the regulated output voltage. Unlike other Buck-Boost regulators, these regulators automatically transition between operating modes without significant output disturbance.

Both parts are capable of delivering up to 1.2A output current, and provide excellent efficiency due to their fully synchronous 4-switch architecture. No-load quiescent current of only 35µA also optimizes efficiency under light-load conditions. Forced PWM and/or synchronization to an external clock may also be selected for noise sensitive applications.

The ISL9110 is designed for standalone applications and supports 3.3V and 5V fixed output voltages or variable output voltages with an external resistor divider. Output voltages as low as 1V, or as high as 5.2V are supported using an external resistor divider.

The ISL9112 supports a broader set of programmable features that may be accessed via an I2 C bus interface. With a programmable output voltage range of 1.9V to 5V, the ISL9112 is ideal for applications requiring dynamically changing supply voltages. A programmable slew rate can be selected to provide smooth transitions between output voltage settings.

The ISL9110 and ISL9112 require only a single inductor and very few external components. Power supply solution size is minimized by a tiny 3mmx3mm package and a 2.5MHz switching frequency, which further reduces the size of external components.

KEY FEATURES

  • Accepts Input Voltages Above or Below Regulated Output Voltage
  • Automatic and Seamless Transitions Between Buck and Boost Modes
  • Input Voltage Range: 1.8V to 5.5V
  • Output Current: Up to 1.2A
  • High Efficiency: Up to 95%
  • 35µA Quiescent Current Maximizes Light-load Efficiency
  • 2.5MHz Switching Frequency Minimizes External Component Size
  • Selectable Forced-PWM Mode and External Synchronization
  • I2C Interface (ISL9112)
  • Fully Protected for Overcurrent, Over-temperature and Undervoltage
  • Small 3mmx3mm TDFN Package

PARAMETRICS

Parameters
ISL9112
Basic Information
Production Status
量産中
出力数
1
トポロジ [Rail 1]
Buck-Boost
入力電圧 (V) (min) [Rail 1]
1.8
入力電圧 (V) (max) [Rail 1]
5.5
出力電圧 (V) (min) [Rail 1]
1.9
出力電圧 (V) (max) [Rail 1]
5
出力電流 (A) (max) [Rail 1]
1.2
IQ [Rail 1]
35 µA
最大デューティサイクル (%)
-
認定レベル
Standard
ピーク効率 (%)
95
POR
Yes
BOM総フットプリント (mm2)
9
SYNCH機能
Yes
制御方式
Current Mode
スイッチング周波数範囲 (MHz)
2.5
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

設計リソースおよびツール

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

相互参照

インターシル相互参照

クロスリファレンスは複数の業界からのデータに基づいています。オンライン・ツールのサポートは終了していますが、データは引き続きご利用になれます。

ダウンロード

ナレッジ・ベース

スイッチング・レギュレータのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。


FAQ

関連ボード&キット

下記をご確認ください