ISL91117

High Efficiency Synchronous Boost Converter with 4.2A Switches and Output Disconnect

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL91117 is a highly-integrated boost switching regulator for battery powered applications. The device provides a power supply solution for products using dual-cell or three-cell alkaline, NiCd or NiMH, or one-cell
Li-ion or Li-polymer battery.

This device is capable of delivering an output current of 1.5A with PVIN = 3.3V and VOUT = 5V. The use of a synchronous rectifier maximizes efficiency at high loads. No-load quiescent current of only 35µA optimizes efficiency under light-load conditions. Forced PWM and/or synchronization to an external clock may also be selected for noise sensitive applications.

The ISL91117 is designed for standalone applications and supports 5V fixed output voltage or variable output voltages with an external resistor divider. Power supply solution size is minimized by a 2.34mm x 1.72mm WLCSP and a 2.6MHz switching frequency, which allows for the use of tiny, low-profile inductors and ceramic capacitors to minimize the size of the solution.

KEY FEATURES

  • Input voltage range: 1.8V to 4.8V
  • Fixed 5V or adjustable output
  • Output current: up to 1.5A (PVIN = 3.3V,
    VOUT = 5V)
  • High efficiency: up to 96%
  • 35µA quiescent current maximizes light-load efficiency
  • True input-output disconnect when disabled
  • 2.6MHz switching frequency minimizes external component size
  • Selectable forced-PWM mode and external synchronization
  • Fully protected for short-circuit, over-temperature and undervoltage
  • Small 2.34mm x 1.72mm WLCSP

PARAMETRICS

Parameters
ISL91117
Basic Information
Production Status
量産中
iSimモデル
YES
出力数
1
トポロジ [Rail 1]
Boost
入力電圧 (V) (min) [Rail 1]
1.8
入力電圧 (V) (max) [Rail 1]
4.8
出力電圧 (V) (min) [Rail 1]
2
出力電圧 (V) (max) [Rail 1]
5
出力電流 (A) (max) [Rail 1]
1.5
IQ [Rail 1]
27.5 µA
最大デューティサイクル (%)
-
認定レベル
Standard
ピーク効率 (%)
96
POR
Yes
SYNCH機能
Yes
制御方式
Current Mode
スイッチング周波数範囲 (MHz)
2.4 to 2.9MHz
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

設計リソースおよびツール

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

相互参照

インターシル相互参照

クロスリファレンスは複数の業界からのデータに基づいています。オンライン・ツールのサポートは終了していますが、データは引き続きご利用になれます。

ダウンロード

ナレッジ・ベース

スイッチング・レギュレータのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。


FAQ

関連ボード&キット

下記をご確認ください