ISL91110

High Current Buck Boost Switching Regulator Delivering 2A of Continuous Output Current

Product Status: 量産中

OVERVIEW

ISL91110 and ISL91110IR are high-current buck-boost switching regulators for systems using new battery chemistries. They use Intersil’s proprietary buck-boost algorithm to maintain voltage regulation while providing excellent efficiency and very low output voltage ripple when the input voltage is close to the output voltage.

ISL91110 and ISL91110IR are capable of delivering at least 2A continuous output current (VOUT = 3.3V) over a battery voltage range of 2.5V to 4.35V. This maximizes the energy utilization of advanced single-cell Li-ion battery chemistries that have significant capacity left at voltages below the system voltage. Their fully synchronous low ON-resistance 4-switch architecture and a low quiescent current of only 35μA optimize efficiency under all load conditions.

ISL91110 and ISL91110IR support standalone applications with a fixed 3.3V or 3.5V output voltage or adjustable output voltage with an external resistor divider. Output voltages as low as 1.0V or as high as 5.2V are supported.

ISL91110 and ISL91110IR require only a single inductor and very few external components. Power supply solution size is minimized by its 2.5MHz switching frequency, allowing small size external components.

The ISL91110 is available in a 25-bump, 0.4mm pitch WLCSP (2.33mmx2.07mm) and the ISL91110IR is available in a 4mmx4mm, 20 Ld TQFN package.

KEY FEATURES

  • Accepts input voltages above or below regulated output voltage
  • Automatic and seamless transitions between buck and boost modes
  • Input voltage range: 1.8V to 5.5V
  • Output current: up to 2A (PVIN = 3.4V, VOUT = 5V) (ISL91110IR only)
  • Output current: up to 2A (PVIN = 2.5V, VOUT = 3.3V) (ISL91110 and ISL91110IR)
  • Burst current: up to 3A (PVIN = 3V, VOUT = 3.3V, tON < 600μs, t = 4.6ms)
  • High efficiency: up to 96%
  • High efficiency: up to 95% (ISL91110IR only)
  • 35μA quiescent current maximizes light- load efficiency
  • 2.5MHz switching frequency minimizes external component size
  • Fully protected for short-circuit, over-temperature, and undervoltage
  • Small 2.33mmx2.07mm WLCSP (ISL91110 only)
  • Small 4mmx4mm 20 Ld TQFN package (ISL91110IR only)

PARAMETRICS

Parameters
ISL91110
Basic Information
Production Status
量産中
iSimモデル
YES
出力数
1
トポロジ [Rail 1]
Buck-Boost
入力電圧 (V) (min) [Rail 1]
1.8
入力電圧 (V) (max) [Rail 1]
5.5
出力電圧 (V) (min) [Rail 1]
1
出力電圧 (V) (max) [Rail 1]
5.2
出力電流 (A) (max) [Rail 1]
2
IQ [Rail 1]
35 µA
スイッチング周波数 (max) (MHz)
2.9
スイッチング周波数 (min) (MHz)
2.1
最大デューティサイクル (%)
-
認定レベル
Standard
ピーク効率 (%)
96
POR
Yes
SYNCH機能
Yes
制御方式
Current Mode
スイッチング周波数範囲 (MHz)
2.1 to 2.9MHz
CANサンプル
YES
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

設計リソースおよびツール

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

相互参照

インターシル相互参照

クロスリファレンスは複数の業界からのデータに基づいています。オンライン・ツールのサポートは終了していますが、データは引き続きご利用になれます。

ダウンロード

ナレッジ・ベース

スイッチング・レギュレータのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。


FAQ

関連ボード&キット

下記をご確認ください