ISL9111

Low Input Voltage, High Efficiency Synchronous Boost Converter with 1A Switch

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL9111 and ISL9111A provide a power supply solution for single-cell, dual-cell, or three-cell alkaline, NiCd or NiMH battery-powered applications. The device has a typical 0.8V start-up voltage and is capable of supplying up to 5.25V output voltage. Both devices are guaranteed to supply 100mA from a single-cell input and 240mA from a dual-cell input when output is 3.3V. High 1.2MHz switching frequency allows for the use of tiny, low-profile inductors and ceramic capacitors to minimize the size of the solution.

The ISL9111 and ISL9111A are internally compensated, fully integrated synchronous boost converters optimized for efficiency with minimal external components. At light load, the device enters skip mode and consumes only 20µA of quiescent current, resulting in higher efficiency at light loads and maximum battery life.

The ISL9111 and ISL9111A address both rechargeable and non-rechargeable battery applications. The ISL9111 has a UVLO feature, which will internally shut off at 0.7V protecting a rechargeable battery. The ISL9111A has this feature disabled to maximize the usable life of a non-rechargeable single cell battery. The parts are available in fixed 3.0V, 3.3V and 5.0V output voltage versions or an adjustable output voltage version (ADJ). The fixed output voltage version also provides a FAULT pin for fault condition monitoring. The ISL9111 and ISL9111A are available in a 6 Ld SOT-23 package.

KEY FEATURES

  • Up to 97% Efficiency at Typical Operating Conditions
  • Minimum Start-up Voltage
  • 0.8V (ISL9111)
  • 0.6V (ISL9111A)
  • Minimum Operating Voltage
  • 0.7V (ISL9111)
  • 0.5V (ISL9111A)
  • Low Quiescent Current: 20μA (Typical)
  • At VOUT = 3.3V
  • 100mA Output Current @ VIN = 0.9V
  • 240mA Output from @ VIN = 1.8V
  • Logic Control Shutdown (Iq < 1µA)
  • Output Voltage Up to 5.25V
  • Output Disconnect During Shutdown
  • Skip Mode Under Light Load Condition
  • Undervoltage Lockout (ISL9111 Only)
  • Fault Protection: OVP (ADJ Version Only), OTP, Short Circuit
  • 6 Ld SOT-23 Package

PARAMETRICS

Parameters
ISL9111
Basic Information
Production Status
量産中
出力数
1
トポロジ [Rail 1]
Boost
入力電圧 (V) (min) [Rail 1]
0.7
入力電圧 (V) (max) [Rail 1]
5.25
出力電圧 (V) (min) [Rail 1]
2.5
出力電圧 (V) (max) [Rail 1]
5.25
出力電流 (A) (max) [Rail 1]
0.240
IQ (µA) [Rail 1]
20
最大デューティサイクル (%)
-
認定レベル
Standard
ピーク効率 (%)
97
制御方式
Current Mode
スイッチング周波数範囲 (MHz)
1MHz to 1.4MHz
サンプル提供
YES
温度範囲
-20 to +85

ブロック図

設計リソースおよびツール

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

相互参照

インターシル相互参照

クロスリファレンスは複数の業界からのデータに基づいています。オンライン・ツールのサポートは終了していますが、データは引き続きご利用になれます。

ダウンロード

ナレッジ・ベース

スイッチング・レギュレータのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。


FAQ

関連ボード&キット

下記をご確認ください