ISL91107

High Efficiency Buck-Boost Regulator with 3.6A Switches

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL91107 is a highly-integrated buck-boost switching regulator that accepts input voltages either above or below the regulated output voltage. Unlike other buck-boost regulators, this regulator automatically transitions between operating modes without significant output disturbance.

This device is capable of delivering up to 2A of output current (PVIN = 2.8V, VOUT = 3.3V) and provides excellent efficiency due to its fully synchronous 4-switch architecture. No-load quiescent current of only 45μA also optimizes efficiency under light-load conditions.

The ISL91107 is designed for standalone applications and supports 3.3V fixed output voltages or variable output voltages with an external resistor divider. Output voltages as low as 1V or as high as 5.2V are supported using an external resistor divider.

The ISL91107 requires only a single inductor and very few external components. Power supply solution size is minimized by a 2.15mmx1.51mm WLCSP and a 2.5MHz switching frequency, which further reduces the size of external components.

KEY FEATURES

    • Accepts input voltages above or below regulated output voltage
    • Automatic and seamless transitions between Buck and Boost modes
    • Input voltage range: 1.8V to 5.5V
    • Output current: up to 2A (PVIN = 2.8V, VOUT = 3.3V)
    • High efficiency: up to 96%
    • 45μA quiescent current maximizes light-load efficiency
    • 2.5MHz switching frequency minimizes external component size
    • Selectable forced PWM mode
    • Fully protected for short-circuit, over-temperature and undervoltage
    • Small 2.15mmx1.51mm WLCSP

PARAMETRICS

Parameters
ISL91107
Basic Information
Production Status
量産中
出力数
1
トポロジ [Rail 1]
Buck-Boost
入力電圧 (V) (min) [Rail 1]
1.8
入力電圧 (V) (max) [Rail 1]
5.5
出力電圧 (V) (min) [Rail 1]
1
出力電圧 (V) (max) [Rail 1]
5.2
出力電流 (A) (max) [Rail 1]
2
IQ [Rail 1]
45 µA
最大デューティサイクル (%)
-
認定レベル
Standard
ピーク効率 (%)
96
POR
Yes
SYNCH機能
No
制御方式
Current Mode
スイッチング周波数範囲 (MHz)
2.25 to 2.75MHz
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

設計リソースおよびツール

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

相互参照

インターシル相互参照

クロスリファレンスは複数の業界からのデータに基づいています。オンライン・ツールのサポートは終了していますが、データは引き続きご利用になれます。

ダウンロード

ナレッジ・ベース

スイッチング・レギュレータのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。


FAQ

関連ボード&キット

下記をご確認ください