ISL9106

1.2A 1.6MHz Low Quiescent Current High Efficiency Synchronous Buck Regulator

Product Status: 量産中

OVERVIEW

ISL9106 is a 1.2A, 1.6MHz step-down regulator, which is ideal for powering low-voltage microprocessors in compact devices such as PDAs and cellular phones. It is optimized for generating low output voltages down to 0.8V. The supply voltage range is from 2.7V to 5.5V allowing the use of a single Li+ cell, three NiMH cells or a regulated 5V input. 1.6MHz pulse-width modulation (PWM) switching frequency allows using small external components. It has flexible operation mode selection of forced PWM mode and Skip (Low IQ ) mode with typical 17µA quiescent current for highest light load efficiency to maximize battery life.

The ISL9106 integrates a pair of low ON-resistance P-Channel and N-Channel MOSFETs to maximize efficiency and minimize external component count.

The ISL9106 offers a typical 215ms Power-Good (PG) timer when powered up. The timer output can be reset by RSI. When shutdown, ISL9106 discharges the output capacitor. Other features include internal digital soft-start, enable for power sequence, overcurrent protection, and thermal shutdown.

The ISL9106 is offered in 10 Ld 3mmx3mm DFN package with 0.9mm typical height. The complete converter can occupy less than 1cm2 area.

KEY FEATURES

  • High Efficiency Integrated Synchronous Buck Regulator with up to 95% Efficiency
  • 2.7V to 5.5V Supply Voltage
  • 17µA Quiescent Supply Current in Skip (Low IQ) Mode
  • 1.2A Guaranteed Output Current
  • 3% Output Accuracy Over Temperature/Load/Line
  • Selectable Forced PWM Mode and Skip Mode
  • Less than 1µA Logic Controlled Shutdown Current
  • 100% Maximum Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Discharge Output Cap when Shutdown
  • Internal Digital Soft-Start
  • Peak Current Limiting, Short Circuit Protection
  • Over-Temperature Protection
  • Enable, Power Good Function
  • 10 Ld 3mmx3mm DFN
  • Pb-Free Plus Anneal Available (RoHS Compliant)

PARAMETRICS

Parameters
ISL9106
Basic Information
Production Status
量産中
出力数
1
トポロジ [Rail 1]
Buck
入力電圧 (V) (min) [Rail 1]
2.7
入力電圧 (V) (max) [Rail 1]
5.5
出力電圧 (V) (min) [Rail 1]
0.8
出力電圧 (V) (max) [Rail 1]
5.5
出力電流 (A) (max) [Rail 1]
1.2
IQ [Rail 1]
17 µA
最大デューティサイクル (%)
100
認定レベル
Standard
ピーク効率 (%)
95
POR
Yes
BOM総フットプリント (mm2)
109.7
SYNCH機能
No
制御方式
Current Mode
スイッチング周波数範囲 (MHz)
1.6
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

設計リソースおよびツール

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

相互参照

インターシル相互参照

クロスリファレンスは複数の業界からのデータに基づいています。オンライン・ツールのサポートは終了していますが、データは引き続きご利用になれます。

ダウンロード

ナレッジ・ベース

スイッチング・レギュレータのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。


FAQ

関連ボード&キット

下記をご確認ください