ISL9104

500mA 4.3MHz Low IQ High Efficiency Synchronous Buck Converter

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL9104, ISL9104A is a 500mA, 4.3MHz step-down regulator, which is ideal for powering low-voltage microprocessors in compact devices such as PDAs and cellular phones. It is optimized for generating low output voltages down to 0.8V. The supply voltage range is from 2.7V to 6V allowing the use of a single Li+ cell, three NiMH cells or a regulated 5V input. It has guaranteed minimum output current of 500mA. A high switching frequency of 4.3MHz pulse-width modulation (PWM) allows using small external components. Under light load condition, the device operates at low IQ skip mode with typical 20µA quiescent current for highest light load efficiency to maximize battery life, and it automatically switches to fixed frequency PWM mode under heavy load condition.

The ISL9104, ISL9104A includes a pair of low ON-resistance P-Channel and N-Channel internal MOSFETs to maximize system efficiency and minimize the external component count. 100% duty-cycle operation allows less than 300mV dropout voltage at 500mA.

The ISL9104, ISL9104A offers internal digital soft-start, enable for power sequence, overcurrent protection and thermal shutdown functions. In addition, the ISL9104, ISL9104A offers a quick bleeding function that discharges the output capacitor when the IC is disabled.

The ISL9104, ISL9104A is offered in a 1.6x1.6mm µTDFN package. The complete converter occupies less than 0.5CM2 .

KEY FEATURES

  • High Efficiency Integrated Synchronous Buck Regulator with up to 93% Efficiency
  • 2.7V to 6.0V Supply Voltage
  • 4.3MHz PWM Switching Frequency
  • 500mA Guaranteed Output Current
  • 3% Output Accuracy Over-Temperature and Line for Fixed Output Options
  • 20µA Quiescent Supply Current in Skip Mode
  • Less than 1µA Logic Controlled Shutdown Current
  • 100% Maximum Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Ultrasonic Switching Frequency at Skip Mode to Prevent Audible Frequency Noise (For ISL9104A Only)
  • Discharge Output Capacitor when Disabled
  • Internal Digital Soft-Start
  • Peak Current Limiting, Short Circuit Protection
  • Over-Temperature Protection
  • Chip Enable
  • Small 6 Pin 1.6mmx1.6mm µTDFN Package
  • Pb-Free (RoHS Compliant)

PARAMETRICS

Parameters
ISL9104
Basic Information
Production Status
量産中
出力数
1
トポロジ [Rail 1]
Buck
入力電圧 (V) (min) [Rail 1]
2.7
入力電圧 (V) (max) [Rail 1]
6
出力電圧 (V) (min) [Rail 1]
0.8
出力電圧 (V) (max) [Rail 1]
6
出力電流 (A) (max) [Rail 1]
0.5
IQ [Rail 1]
20 µA
最大デューティサイクル (%)
100
認定レベル
Standard
ピーク効率 (%)
93
POR
No
BOM総フットプリント (mm2)
322.6
SYNCH機能
No
制御方式
Current Mode
スイッチング周波数範囲 (MHz)
4.3
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

設計リソースおよびツール

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

相互参照

インターシル相互参照

クロスリファレンスは複数の業界からのデータに基づいています。オンライン・ツールのサポートは終了していますが、データは引き続きご利用になれます。

ダウンロード

ナレッジ・ベース

スイッチング・レギュレータのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。


FAQ

関連ボード&キット

下記をご確認ください