ISL854102

Wide VIN 1.2A Synchronous Buck Regulator

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL854102 is a 1.2A synchronous buck regulator with an input range of 3V to 40V. It provides an easy-to-use, high efficiency, low BOM count solution for a variety of applications.

The ISL854102 integrates both high-side and low-side NMOS FETs and features a PFM mode for improved efficiency at light loads. This feature can be disabled if a forced PWM mode is needed. The ISL854102 switches at a default frequency of 500kHz; however, it can also be programmed using an external resistor from 300kHz to 2MHz. The ISL854102 has the ability to use internal or external compensation. By integrating both NMOS devices and providing internal configuration options, minimal external components are required, which reduces the BOM count and design complexity.

With a wide VIN range and reduced BOM, the ISL854102 provides an easy to implement design solution for a variety of applications while giving superior performance. The ISL854102 provides a very robust design for high-voltage industrial applications and an efficient solution for battery powered applications.

The ISL854102 is available in a small Pb-free 4mmx3mm DFN plastic package with a full-range industrial temperature of -40°C to +125°C.

KEY FEATURES

    • Wide input voltage range: 3V to 40V
    • Synchronous operation for high efficiency
    • No compensation required
    • Integrated high-side and low-side NMOS devices
    • Selectable PFM or forced PWM mode at light loads
    • Internal fixed frequency (500kHz) or adjustable switching frequency (300kHz to 2MHz)
    • Continuous output current up to 1.2A
    • Internal or external soft-start
    • Minimal external components required
    • Power-good and enable functions available

PARAMETRICS

Parameters
ISL854102
Basic Information
Production Status
量産中
出力数
1
トポロジ [Rail 1]
Buck
入力電圧 (V) (min) [Rail 1]
3
入力電圧 (V) (max) [Rail 1]
40
出力電圧 (V) (min) [Rail 1]
0.6
出力電圧 (V) (max) [Rail 1]
34
出力電流 (A) (max) [Rail 1]
1.2
IQ [Rail 1]
80 µA
最大デューティサイクル (%)
See Datasheet
認定レベル
Standard
ピーク効率 (%)
93
POR
Yes
SYNCH機能
Yes
制御方式
Current Mode
スイッチング周波数範囲 (MHz)
0.3 to 2.0
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +125

ブロック図

設計リソースおよびツール

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

相互参照

インターシル相互参照

クロスリファレンスは複数の業界からのデータに基づいています。オンライン・ツールのサポートは終了していますが、データは引き続きご利用になれます。

ダウンロード

ナレッジ・ベース

スイッチング・レギュレータのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。


FAQ

関連ボード&キット

下記をご確認ください