ISL85403

2.5A Regulator with Integrated High-Side MOSFET for Synchronous Buck or Boost Buck Converter

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL85403 is a 40V, 2.5A synchronous buck or boost-buck controller with an integrated high-side MOSFET and low-side driver. In Buck mode, the ISL85403 supports a wide input range of 3V to 40V. In Boost-Buck mode, the input range can be extended down to 2.5V and output regulation can be maintained when VIN drops below VOUT, enabling sensitive electronics to remain on in low input voltage conditions.

The ISL85403 has a flexible selection of Forced PWM mode and PFM mode. In PFM mode, the quiescent input current is as low as 180µA (AUXVCC connected to VOUT). The load boundary between PFM and PWM can be programmed to cover wide applications.

The low-side driver can either be used to drive an external low-side MOSFET for a synchronous buck or left unused for a standard non-synchronous buck. The low-side driver can also be used to drive a boost converter as a preregulator followed by a buck controlled by the same IC, which greatly expands the operating input voltage range down to 2.5V or lower.

ISL85403 offers robust current protection. It uses peak current mode control with cycle-by-cycle current limiting. It is implemented with frequency foldback under current limit condition; also, the hiccup overcurrent mode ensures reliable operations under harsh short conditions.

The ISL85403 has comprehensive protections against various faults including overvoltage and over-temperature protection.

KEY FEATURES

    • Buck mode: input voltage range 3V to 40V
    • Boost mode expands operating input voltage lower than 2.5V
    • Selectable Forced PWM mode or PFM mode
    • 300µA IC quiescent current (PFM, no load); 180µA input quiescent current (PFM, no load, VOUT tied to AUXVCC)
    • Less than 5µA (MAX) shutdown input current (IC disabled)
    • Operational topologies
      • Synchronous buck
      • Non-synchronous buck
      • Two-stage boost buck
      • Non-inverting single inductor buck boost
    • Programmable frequency from 200kHz to 2.2MHz and frequency synchronization capability
    • ±1% tight voltage regulation accuracy
    • Reliable overcurrent protection
      • Temperature compensated current sense
      • Cycle-by-cycle current limiting with frequency foldback
      • Hiccup mode for worst case short condition
    • 20 Ld 4x4 QFN package
    • Pb-free (RoHS compliant)

PARAMETRICS

Parameters
ISL85403
Basic Information
Production Status
量産中
iSimモデル
YES
出力数
1
トポロジ [Rail 1]
Buck or Boost
入力電圧 (V) (min) [Rail 1]
3
入力電圧 (V) (max) [Rail 1]
40
出力電圧 (V) (min) [Rail 1]
0.8
出力電圧 (V) (max) [Rail 1]
36
出力電流 (A) (max) [Rail 1]
2.5
IQ [Rail 1]
300 µA
最大デューティサイクル (%)
-
認定レベル
Standard
ピーク効率 (%)
96
POR
Yes
SYNCH機能
Yes
制御方式
Current Mode
スイッチング周波数範囲 (MHz)
0.2 to 2.2MHz
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +105

ブロック図

設計リソースおよびツール

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

相互参照

インターシル相互参照

クロスリファレンスは複数の業界からのデータに基づいています。オンライン・ツールのサポートは終了していますが、データは引き続きご利用になれます。

ダウンロード

ナレッジ・ベース

スイッチング・レギュレータのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。


FAQ

関連ボード&キット

下記をご確認ください