ISL85033

Wide VIN Dual Standard Buck Regulator With 3A/3A Continuous Output Current

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL85033 is a dual standard buck regulator capable of 3A per channel continuous output current. With an input range of 4.5V to 28V, it provides a high frequency power solution for a variety of point of load applications.

The PWM controller in the ISL85033 drives an internal switching N-Channel power MOSFET and requires an external Schottky diode to generate the output voltage. The integrated power switch is optimized for excellent thermal performance up to 3A of output current. The PWM regulator switches at a default frequency of 500kHz and it can be user programmed or synchronized from 300kHz to 2MHz. The ISL85033 utilizes peak current mode control to provide flexibility in component selection and minimize solution size. The protection features include overcurrent, UVLO and thermal overload protection.

The ISL85033 is available in a small 4mm x 4mm Thin Quad Flat No-Lead (TQFN) Pb-free package.

KEY FEATURES

  • Wide input voltage range from 4.5V to 28V
  • Adjustable output voltage with continuous output current up to 3A
  • Current mode control
  • Adjustable switching frequency from 300kHz to 2MHz
  • Independent power-good detection
  • Selectable in-phase or out-of-phase PWM operation
  • Independent, sequential, ratiometric or absolute tracking between outputs
  • Internal 2ms soft-start time
  • Overcurrent/short circuit protection, thermal overload protection, UVLO
  • Boot undervoltage detection
  • Pb-free (RoHS compliant)
  •  

     

    APPLICATIONS

  • General purpose point-of-load DC/DC power conversion
  • Set-top boxes
  • FPGA power and STB power
  • DVD and HDD drives
  • LCD panels, TV power
  • Cable modems

PARAMETRICS

Parameters
ISL85033
Basic Information
Production Status
量産中
iSimモデル
YES
出力数
2
トポロジ [Rail 1]
Buck
入力電圧 (V) (min) [Rail 1]
4.5
入力電圧 (V) (max) [Rail 1]
28
出力電圧 (V) (min) [Rail 1]
0.8
出力電圧 (V) (max) [Rail 1]
28
出力電流 (A) (max) [Rail 1]
3
IQ [Rail 1]
1.2 mA
最大デューティサイクル (%)
See Datasheet
認定レベル
Standard
ピーク効率 (%)
92
POR
Yes
SYNCH機能
Yes
制御方式
Current Mode
スイッチング周波数範囲 (MHz)
0.3 to 2
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +85

設計リソースおよびツール

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

相互参照

インターシル相互参照

クロスリファレンスは複数の業界からのデータに基づいています。オンライン・ツールのサポートは終了していますが、データは引き続きご利用になれます。

ダウンロード

ナレッジ・ベース

スイッチング・レギュレータのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。


FAQ

関連ボード&キット

下記をご確認ください