ISL85005

4.5V to 18V Input, 5A High Efficiency Synchronous Buck Regulator

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL85005 and ISL85005A are monolithic, synchronous buck regulators with integrated 5A, 18V high-side and low-side FETs. These devices provide an integrated bootstrap diode for the high-side gate driver to reduce the external parts count. These devices also have a wide input voltage range to support applications with input voltage from multi-cell batteries or regulated 5V and 12V power rails.

The ISL85005 and ISL85005A regulate the output voltage with current mode control and have an internal oscillator. The switching frequency of the ISL85005 is internally set as 500kHz, and can be synchronized to an external clock signal with frequency ranges from 300kHz to 2MHz. The ISL85005A has a fixed 500kHz switching frequency.

The ISL85005 has a fixed 2.3ms soft-start, while the ISL85005A features programmable soft-start to limit inrush current during startup. With the SS pin floating, the soft-start time of ISL85005A is also 2.3ms.

The ISL85005 can be configured in either forced Continuous Conduction Mode (CCM) or Diode Emulation Mode (DEM). DEM enables high efficiency at light-load conditions. The ISL85005A always operates in forced CCM.

The ISL85005 and ISL85005A have built-in protections including input UVLO protection, input and output overvoltage protection, high-side cycle-by-cycle current limit, low-side forward current limit and reverse current limit, and thermal shutdown.

KEY FEATURES

  • 4.5V to 18V input voltage range
  • Internal 5A, 18V high-side and low-side MOSFET switches
  • ±1%, 0.8V feedback voltage reference
  • Integrated bootstrap diode with undervoltage detection
  • Current mode control with internal slope compensation
  • Internal or external compensation options
  • Default internally set 500kHz switching frequency
  • Synchronization capability to external clock (ISL85005)
  • Diode Emulation Mode (DEM) and Forced CCM (FCCM) options (ISL85005)
  • Adjustable soft-start time (ISL85005A)
  • Output Power-Good (PG) indicator
  • Input Undervoltage Lockout (UVLO), input and output overvoltage protection
  • High-side cycle-by-cycle current limit, low-side forward and reverse overcurrent protection, and thermal shutdown
  • Small 12-pin 3mmx4mm Dual Flat No-Lead (DFN) package with EPAD for enhanced thermal performance

PARAMETRICS

Parameters
ISL85005
Basic Information
Production Status
量産中
iSimモデル
YES
出力数
1
トポロジ [Rail 1]
Buck
入力電圧 (V) (min) [Rail 1]
4.5
入力電圧 (V) (max) [Rail 1]
18
出力電圧 (V) (min) [Rail 1]
0.8
出力電圧 (V) (max) [Rail 1]
15
出力電流 (A) (max) [Rail 1]
5
IQ [Rail 1]
3.2 mA
最大デューティサイクル (%)
See Datasheet
認定レベル
Standard
ピーク効率 (%)
95
POR
Yes
SYNCH機能
Yes
制御方式
Voltage Mode
スイッチング周波数範囲 (MHz)
0.5
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +125

ブロック図

設計リソースおよびツール

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

相互参照

インターシル相互参照

クロスリファレンスは複数の業界からのデータに基づいています。オンライン・ツールのサポートは終了していますが、データは引き続きご利用になれます。

ダウンロード

ナレッジ・ベース

スイッチング・レギュレータのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。


FAQ

関連ボード&キット

下記をご確認ください