ISL85003

Highly Efficient 3A Synchronous Buck Regulator

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL85003 and ISL85003A are synchronous buck regulators with integrated high-side and low-side FETs. The regulator can operate from an input voltage range of 4.5V to 18V while delivering a very efficient continuous 3A current. This is all delivered in a very compact 3mmx4mm DFN package.

The ISL85003 is designed on Renesas’ proprietary fab process that is designed to deliver very low rDS(ON) FETs with an optimized current mode controller wrapped around it. The high-side NFET is designed to have an rDS(ON) of 65mΩ while the low-side NFET is designed to have an rDS(ON) of 45mΩ. With these two FETs, the device delivers very high efficiency power to the load.

The ISL85003 can automatically switch between DCM and CCM for light-load efficiency in DCM. The switching frequency in CCM is internally set to 500kHz.

The device provides a maximum static regulation tolerance of ±1% over wide line, load and temperature ranges. The output is user adjustable, with external resistors, down to 0.8V. Pulling EN above 0.6V enables the controller. The regulator supports prebiased output.

Fault protection is provided by internal current limiting during positive or negative overcurrent conditions, output and input under and overvoltage detection and an over-temperature monitoring circuit.

KEY FEATURES

  • Input voltage range 4.5V to 18V
  • Output voltage adjustable from 0.8V, ±1%
  • Efficiency up to 95%
  • Integrated boot diode with undervoltage detection
  • Current mode control
  • DCM/CCM
  • Internal or external compensation options
  • 500kHz switching frequency option
  • External synchronization up to 2MHz on ISL85003
  • Adjustable soft-start time on the ISL85003A
  • Open-drain PG window comparator
  • Built-in protection
  • Positive and negative overcurrent protection
  • Overvoltage and thermal protection
  • Input overvoltage protection
  • Small 12 Ld 3mmx4mm Dual Flat No-Lead (DFN) package
  •  

     

    APPLICATIONS

  • Network and communication equipment
  • Industrial process control
  • Multifunction printers
  • Point-of-load regulators
  • Standard 12V rail supplies
  • Embedded computing

PARAMETRICS

Parameters
ISL85003
Basic Information
Production Status
量産中
iSimモデル
YES
出力数
1
トポロジ [Rail 1]
Buck
入力電圧 (V) (min) [Rail 1]
4.5
入力電圧 (V) (max) [Rail 1]
18
出力電圧 (V) (min) [Rail 1]
0.8
出力電圧 (V) (max) [Rail 1]
15
出力電流 (A) (max) [Rail 1]
3
IQ [Rail 1]
3.2 mA
最大デューティサイクル (%)
See Datasheet
認定レベル
Standard
ピーク効率 (%)
95
POR
Yes
SYNCH機能
Yes
制御方式
Current Mode
スイッチング周波数範囲 (MHz)
0.5
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +125

設計リソースおよびツール

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

相互参照

インターシル相互参照

クロスリファレンスは複数の業界からのデータに基づいています。オンライン・ツールのサポートは終了していますが、データは引き続きご利用になれます。

ダウンロード

ナレッジ・ベース

スイッチング・レギュレータのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。


FAQ

関連ボード&キット

下記をご確認ください