ISL85001

1A Standard Buck PWM Regulator

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL85001 is a high-performance, simple output controller that provides a single, high frequency power solution for a variety of point-of-load applications. The ISL85001 integrates a 1A standard buck PWM controller and switching MOSFET.

The PWM controller in the ISL85001 drives an internal switching N-channel power MOSFET and requires an external Schottky diode to generate an output voltage from 0.6V to 19V. The integrated power switch is optimized for excellent thermal performance for up to 1A of output current. The standard buck input voltage range supports a fixed 5V or variable 5.5V to 25V range. The PWM regulator switches at a fixed frequency of 500kHz and utilizes simple voltage mode control with input voltage feed-forward to provide flexibility in component selection and minimize solution size. Protection features include overcurrent, undervoltage and thermal overload protection integrated into the IC. The ISL85001 power-good signal output indicates loss of regulation on the PWM output.

ISL85001 is available in a small 4mmx3mm Dual Flat No-Lead (DFN) package.

KEY FEATURES

  • Standard buck controller with integrated switching power MOSFET
  • Integrated boot diode
  • Input voltage range
  • Fixed 5V ±10%
  • Variable 5.5V to 25V
  • PWM output voltage adjustable from 0.6V to 19V with continuous output current up to 1A
  • ±1% VFB tolerance
  • Voltage mode control with voltage feed-forward
  • Fixed 500kHz switching frequency
  • Externally adjustable soft-start time
  • Output undervoltage protection
  • Enable inputs
  • PGOOD output
  • Overcurrent protection
  • Thermal overload protection
  • Internal 5V LDO regulator
  • Pb-free (RoHS compliant)

PARAMETRICS

Parameters
ISL85001
Basic Information
Production Status
量産中
出力数
1
トポロジ [Rail 1]
Buck
入力電圧 (V) (min) [Rail 1]
5.5
入力電圧 (V) (max) [Rail 1]
25
出力電圧 (V) (min) [Rail 1]
0.6
出力電圧 (V) (max) [Rail 1]
19
出力電流 (A) (max) [Rail 1]
1
IQ [Rail 1]
80 µA
最大デューティサイクル (%)
See Datasheet
認定レベル
Standard
ピーク効率 (%)
94
POR
Yes
SYNCH機能
No
制御方式
Voltage Mode
スイッチング周波数範囲 (MHz)
0.5
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +85

設計リソースおよびツール

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

相互参照

インターシル相互参照

クロスリファレンスは複数の業界からのデータに基づいています。オンライン・ツールのサポートは終了していますが、データは引き続きご利用になれます。

ダウンロード

ナレッジ・ベース

スイッチング・レギュレータのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。


FAQ

関連ボード&キット

下記をご確認ください