ISL8088

Dual 800mA Low Quiescent Current 2.25MHz High Efficiency Synchronous Buck Regulator

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL8088 is a high efficiency, dual synchronous step-down DC/DC regulator that can deliver up to 800mA continuous output current per channel. The supply voltage range of 2.75V to 5.5V allows the use of a single Li+ cell, three NiMH cells or a regulated 5V input. The current mode control architecture enables very low duty cycle operation at high frequency with fast transient response and excellent loop stability. The ISL8088 operates at 2.25MHz switching frequency allowing the use of small, low cost inductors and capacitors. Each channel is optimized for generating an output voltage as low as 0.6V.

The ISL8088 has a user configurable mode of operation-forced PWM mode and PFM/PWM mode. The forced PWM mode operation reduces noise and RF interference while the PFM mode operation provides high efficiency by reducing switching losses at light loads. In PFM mode of operation, both channels draw a total quiescent current of only 30µA hence enabling high light load efficiency in order to maximize battery life.

The ISL8088 offers a 1ms Power-Good (PG) to monitor both output at power-up. When shutdown, ISL8088 discharges the outputs capacitor. Other features include internal digital soft-start, enable for power sequence, overcurrent protection, and thermal shutdown. The ISL8088 is offered in a 3mmx3mm 10 Ld DFN package with 1mm maximum height. The complete converter occupies less than 1.8cm2 area.

KEY FEATURES

  • Internal Current Mode Compensation
  • 100% Maximum Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Selectable Forced PWM Mode and PFM Mode
  • External Synchronization up to 4MHz
  • Start-up with Pre-biased Output
  • Soft-Stop Output Discharge During Disabled
  • Internal Digital Soft-Start - 2ms
  • Power-Good (PG) Output with 1ms Delay

PARAMETRICS

Parameters
ISL8088
Basic Information
Production Status
量産中
出力数
2
トポロジ [Rail 1]
Buck
入力電圧 (V) (min) [Rail 1]
2.75
入力電圧 (V) (max) [Rail 1]
5.5
出力電圧 (V) (min) [Rail 1]
0.6
出力電圧 (V) (max) [Rail 1]
5.5
出力電流 (A) (max) [Rail 1]
0.8
認定レベル
Standard
ピーク効率 (%)
96
POR
Yes
SYNCH機能
Yes
制御方式
Current Mode
スイッチング周波数範囲 (MHz)
2.25
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +85

設計リソースおよびツール

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

相互参照

インターシル相互参照

クロスリファレンスは複数の業界からのデータに基づいています。オンライン・ツールのサポートは終了していますが、データは引き続きご利用になれます。

ダウンロード

ナレッジ・ベース

スイッチング・レギュレータのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。


FAQ

関連ボード&キット

下記をご確認ください