ISL8036A

Dual 3A 2.5MHz High Efficiency Synchronous Buck Regulator

Product Status: 量産中

OVERVIEW

ISL8036, ISL8036A are integrated power controllers rated for dual 3A output current or current sharing operation with a 1MHz (ISL8036)/2.5MHz (ISL8036A) step-down regulator, which is ideal for any low power low-voltage applications. The channels are 180° out-of-phase for input RMS current and EMI reduction. It is optimized for generating low output voltages down to 0.8V each. The supply voltage range is from 2.8V to 6V, allowing for the use of a single Li+ cell, three NiMH cells or a regulated 5V input. The two channels are 180° out-of-phase, and each one has a guaranteed minimum output current of 3A. They can be combined to form a single 6A output in the current sharing mode. While in current sharing, the interleaved PWM signals reduce input and output ripple.

The ISL8036, ISL8036A includes a pair of low ON-resistance P-channel and N-channel internal MOSFETs to maximize efficiency and minimize external component count. 100% duty-cycle operation allows less than 250mV dropout voltage at 3A each.

The ISL8036, ISL8036A offers an independent 1ms Power-good (PG) timer at power-up. When shutdown, ISL8036, ISL8036A discharges the output capacitor. Other features include internal digital soft-start, enable for power sequence, overcurrent protection, and thermal shutdown.

The ISL8036, ISL8036A is offered in a 24 Ld 4mmx4mm QFN package with 1mm maximum height. The complete converter occupies less than 1.5cm2 area.

KEY FEATURES

  • 3A High Efficiency Synchronous Buck Regulator with up to 95% Efficiency
  • 2% Output Accuracy Over-Temperature/Load/Line
  • Internal Digital Soft-Start - 1.5ms
  • 6A Current Sharing Mode Operation
  • External Synchronization up to 6MHz
  • Internal Current Mode Compensation
  • Peak Current Limiting and Hiccup Mode Short Circuit Protection
  • Reverse Overcurrent Protection

PARAMETRICS

Parameters
ISL8036A
Basic Information
Production Status
量産中
出力数
2
トポロジ [Rail 1]
Buck
入力電圧 (V) (min) [Rail 1]
2.85
入力電圧 (V) (max) [Rail 1]
6
出力電圧 (V) (min) [Rail 1]
0.8
出力電圧 (V) (max) [Rail 1]
6
出力電流 (A) (max) [Rail 1]
3
IQ [Rail 1]
15 mA
最大デューティサイクル (%)
100
認定レベル
Standard
ピーク効率 (%)
95
POR
Yes
SYNCH機能
Yes
制御方式
Current Mode
スイッチング周波数範囲 (MHz)
2.5
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +85

設計リソースおよびツール

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

相互参照

インターシル相互参照

クロスリファレンスは複数の業界からのデータに基づいています。オンライン・ツールのサポートは終了していますが、データは引き続きご利用になれます。

ダウンロード

ナレッジ・ベース

スイッチング・レギュレータのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。


FAQ

関連ボード&キット

下記をご確認ください