ISL8026A

Compact Synchronous Buck Regulators

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL8026, ISL8026A are highly efficient, monolithic, synchronous step-down DC/DC converters that can deliver 6A of continuous output current from a 2.5V to 5.5V input supply. The devices use current mode control architecture to deliver a very low duty cycle operation at high frequency with fast transient response and excellent loop stability.

The ISL8026, ISL8026A integrate a very low ON-resistance P-Channel (36mΩ) high-side FET and N-Channel (13mΩ) low-side FET to maximize efficiency and minimize external component count. The 100% duty-cycle operation allows less than 180mV dropout voltage at 6A output current. The operation frequency of the Pulse-width Modulator (PWM) is adjustable from 500kHz to 4MHz. The default switching frequency, which is set by connecting the FS pin high, is 1MHz for the ISL8026 and 2MHz for the ISL8026A.

The ISL8026, ISL8026A can be configured for discontinuous or forced continuous operation at light load. Forced continuous operation reduces noise and RF interference, while discontinuous mode provides higher efficiency by reducing switching losses at light loads.

Fault protection is provided by internal hiccup mode current limiting during short-circuit and overcurrent conditions. Other protection, such as overvoltage and over-temperature, are also integrated into the device. A power-good output voltage monitor indicates when the output is in regulation.

The ISL8026, ISL8026A offer a 1ms Power-good (PG) timer at power-up. When in shutdown, the ISL8026, ISL8026A discharge the output capacitor through an internal soft-stop switch. Other features include internal fixed or adjustable soft-start and internal/external compensation.

The ISL8026, ISL8026A are offered in a space saving 16 Ld 3x3 Pb-free TQFN package with an exposed pad for improved thermal performance and 0.8mm maximum height. The complete converter occupies less than 0.22 in2 area.

KEY FEATURES

  • 2.5V to 5.5V input voltage range
  • Very low ON-resistance FET’s - P-channel 36mΩ and N-channel 13mΩ typical values
  • High efficiency synchronous buck regulator with up to 95% efficiency
  • 1% reference accuracy over load/line/temperature (-40°C to +85°C)
  • Internal soft-start: 1ms or adjustable
  • Soft-stop output discharge during disable
  • Adjustable frequency from 500kHz to 4MHz - default at 1MHz (ISL8026) or 2MHz (ISL8026A)
  • External synchronization up to 4MHz
  • Over-temperature, overcurrent, overvoltage and negative overcurrent protection

PARAMETRICS

Parameters
ISL8026A
Basic Information
Production Status
量産中
出力数
1
トポロジ [Rail 1]
Buck
入力電圧 (V) (min) [Rail 1]
2.5
入力電圧 (V) (max) [Rail 1]
5.5
出力電圧 (V) (min) [Rail 1]
0.6
出力電圧 (V) (max) [Rail 1]
5.5
出力電流 (A) (max) [Rail 1]
6
IQ [Rail 1]
50 µA
最大デューティサイクル (%)
100
認定レベル
Standard
ピーク効率 (%)
95
POR
Yes
SYNCH機能
Yes
制御方式
Current Mode
スイッチング周波数範囲 (MHz)
0.49 to 4.2 MHz
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +125

ブロック図

設計リソースおよびツール

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

相互参照

インターシル相互参照

クロスリファレンスは複数の業界からのデータに基づいています。オンライン・ツールのサポートは終了していますが、データは引き続きご利用になれます。

ダウンロード

ナレッジ・ベース

スイッチング・レギュレータのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。


FAQ

関連ボード&キット

下記をご確認ください