ISL8016

6A Low Quiescent Current High Efficiency Synchronous Buck Regulator

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL8016 is a high efficiency, monolithic, synchronous step-down DC/DC converter that can deliver up to 6A continuous output current from a 2.7V to 5.5V input supply. The output voltage is adjustable from 0.6V to VIN . With an adjustable current limit, reverse current protection, pre-bias start and over temperature protection the ISL8016 offers a highly robust power solution. It uses current control architecture to deliver fast transient response and excellent loop stability.

The ISL8016 integrates a pair of low ON-resistance P-Channel and N-Channel internal MOSFETs to maximize efficiency and minimize external component count. 100%
duty-cycle operation allows less than 200mV dropout at 6A output current. Adjustable frequency and synchronization allow the ISL8016 to be used in applications requiring low noise. Paralleling capability with phase interleaving allows the IC to support >6A output current while offering reduced input and output noise.

The ISL8016 can be configured for discontinuous or forced continuous operation at light load. Forced continuous operation reduces noise and RF interference while discontinuous mode provides high efficiency by reducing switching losses at light loads.

The ISL8016 is offered in a space saving 20 Ld 3x4 QFN lead free package with exposed pad lead frames for excellent thermal performance. The complete converter occupies less than 0.15in2 area.

Various fixed output voltages are available upon request.

KEY FEATURES

  • High Efficiency Synchronous Buck Regulator with up to 97% Efficiency
  • 1% Reference Accuracy Over-Temperature/Load/Line
  • Fixed Output Voltage Option
  • ±10% Output Voltage Margining
  • Adjustable Current Limit
  • Current Sharing Capable
  • Start-up with Pre-Biased Output
  • Internal Soft-Start - 1ms or Adjustable, Internal/External Compensation
  • Soft-Stop Output Discharge During Disabled
  • Adjustable Frequency from 500kHz to 4MHz - Default at 1MHz
  • External Synchronization up to 4MHz - Master to Slave Phase Shifting Capability
  • Peak current limiting, Hiccup Mode Short Circuit Protection and Over-Temperature Protection

PARAMETRICS

Parameters
ISL8016
Basic Information
Production Status
量産中
iSimモデル
YES
出力数
1
トポロジ [Rail 1]
Buck
入力電圧 (V) (min) [Rail 1]
2.7
入力電圧 (V) (max) [Rail 1]
5.5
出力電圧 (V) (min) [Rail 1]
0.6
出力電圧 (V) (max) [Rail 1]
5.5
出力電流 (A) (max) [Rail 1]
6
IQ [Rail 1]
70 µA
最大デューティサイクル (%)
100
認定レベル
Standard
ピーク効率 (%)
97
POR
Yes
BOM総フットプリント (mm2)
96.8
SYNCH機能
Yes
制御方式
Current Mode
スイッチング周波数範囲 (MHz)
0.5 to 4
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

設計リソースおよびツール

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

相互参照

インターシル相互参照

クロスリファレンスは複数の業界からのデータに基づいています。オンライン・ツールのサポートは終了していますが、データは引き続きご利用になれます。

ダウンロード

ナレッジ・ベース

スイッチング・レギュレータのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。


FAQ

関連ボード&キット

下記をご確認ください