ISL8012

2A Low Quiescent Current 1MHz High Efficiency Synchronous Buck Regulator

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL8012 is a high efficiency, monolithic, synchronous step-down DC/DC converter that can deliver up to 2A continuous output current from a 2.7V to 5.5V input supply. It uses a current control architecture to deliver very low duty cycle operation at high frequency with fast transient response and excellent loop stability.

The ISL8012 integrates a pair of low ON-resistance P-Channel and N-Channel internal MOSFETs to maximize efficiency and minimize external component count. The 100% duty-cycle operation allows less than 240mV dropout voltage at 2A output current. High 1MHz pulse width modulation (PWM) switching frequency allows the use of small external components.

The ISL8012 can be configured for discontinuous or forced continuous operation at light load. Forced continuous operation reduces noise and RF interference while discontinuous mode provides high efficiency by reducing switching losses at light loads.

Fault protection is provided by internal current limiting during short circuit and overcurrent conditions, an output overvoltage comparator and over-temperature monitor circuit. A power-good output voltage monitor indicates when the output is in regulation.

The ISL8012 offers a 1ms Power-good (PG) timer at power-up. When shutdown, ISL8012 discharges the output capacitor. Other features include internal soft-start, internal compensation, overcurrent protection, and thermal shutdown.

The ISL8012 is offered in a space saving 3mmx3mm 10 Ld DFN package lead free package with exposed pad lead frames for low thermal. The complete converter occupies less than 0.35in2 area.

KEY FEATURES

  • High Efficiency Synchronous Buck Regulator with up to 95% Efficiency
  • Power-Good (PG) Output with a 1ms Delay
  • 2.7V to 5.5V Supply Voltage
  • 3% Output Accuracy Over-Temperature/Load/Line
  • 2A Guaranteed Output Current
  • Start-up with Pre-Biased Output
  • Internal Soft-Start - 1ms
  • Soft-Stop Output Discharge During Disabled
  • 40µA Quiescent Supply Current in PFM Mode
  • Selectable Forced PWM Mode and PFM Mode
  • Less than 1µA Logic Controlled Shutdown Current
  • 100% Maximum Duty Cycle
  • Internal Current Mode Compensation
  • Peak Current Limiting and Hiccup Mode Short Circuit Protection
  • Over-Temperature Protection
  • Small 10 Ld 3mmx3mm: DFN
  • Pb-Free (RoHS Compliant)

PARAMETRICS

Parameters
ISL8012
Basic Information
Production Status
量産中
出力数
1
トポロジ [Rail 1]
Buck
入力電圧 (V) (min) [Rail 1]
2.7
入力電圧 (V) (max) [Rail 1]
5.5
出力電圧 (V) (min) [Rail 1]
0.8
出力電圧 (V) (max) [Rail 1]
5.5
出力電流 (A) (max) [Rail 1]
2
IQ [Rail 1]
40 µA
最大デューティサイクル (%)
100
認定レベル
Standard
ピーク効率 (%)
95
POR
Yes
BOM総フットプリント (mm2)
225.8
SYNCH機能
No
制御方式
Current Mode
スイッチング周波数範囲 (MHz)
1
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

設計リソースおよびツール

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

相互参照

インターシル相互参照

クロスリファレンスは複数の業界からのデータに基づいています。オンライン・ツールのサポートは終了していますが、データは引き続きご利用になれます。

ダウンロード

ナレッジ・ベース

スイッチング・レギュレータのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。


FAQ

関連ボード&キット

下記をご確認ください