ISL80020A

Compact Synchronous Buck Converter

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL80020, ISL80020A, ISL80015 and ISL80015A are highly efficient, monolithic, synchronous step-down DC/DC converters that can deliver up to 2A of continuous output current from a 2.7V to 5.5V input supply. They use peak current mode control architecture to allow very low duty cycle operation. They operate at either 1MHz or 2MHz switching frequency, thereby providing superior transient response and allowing for the use of small inductors. They have excellent stability.

The ISL80020, ISL80020A, ISL80015 and ISL80015A integrate very low rDS(ON) MOSFETs in order to maximize efficiency. In addition, since the high-side MOSFET is a PMOS, the need for a Boot capacitor is eliminated, thereby reducing external component count. They can operate at 100% duty cycle (at 1MHz).

The device is configured in PWM (pulse width modulation) for fast transient response, which helps reduce the output noise and RF interference.

These devices are offered in a space saving 8 pin 2mmx2mm TDFN lead free package with exposed pad for improved thermal performance. The complete converter occupies less than 64mm2 area.

KEY FEATURES

  • VIN range 2.7V to 5.5V
  • IOUT maximum is 1.5A or 2A
  • Switching frequency is 1MHz or 2MHz
  • Overcurrent and short circuit protection
  • Over-temperature/thermal protection
  • Negative current protection
  • Power-good and enable
  • 100% duty cycle (1MHZ)
  • Internal soft-start and soft-stop
  • VIN undervoltage lockout and VOUT overvoltage protection
  • Up to 95% peak efficiency

PARAMETRICS

Parameters
ISL80020A
Basic Information
Production Status
量産中
出力数
1
トポロジ [Rail 1]
Buck
入力電圧 (V) (min) [Rail 1]
2.7
入力電圧 (V) (max) [Rail 1]
5.5
出力電圧 (V) (min) [Rail 1]
0.6
出力電圧 (V) (max) [Rail 1]
4
出力電流 (A) (max) [Rail 1]
2
IQ [Rail 1]
7 mA
最大デューティサイクル (%)
75
認定レベル
Standard
ピーク効率 (%)
95
POR
Yes
BOM総フットプリント (mm2)
64
SYNCH機能
No
制御方式
Current Mode
スイッチング周波数範囲 (MHz)
1.640 MHz to 2.360MHz
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +125

設計リソースおよびツール

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

相互参照

インターシル相互参照

クロスリファレンスは複数の業界からのデータに基づいています。オンライン・ツールのサポートは終了していますが、データは引き続きご利用になれます。

ダウンロード

ナレッジ・ベース

スイッチング・レギュレータのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。


FAQ

関連ボード&キット

下記をご確認ください