ISL6410A

Single Synchronous Buck Regulator with Integrated FET for WLAN Chipsets

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL6410, ISL6410A are synchronous current-mode PWM regulators designed to provide a total DC-DC solution for microcontrollers, microprocessors, CPLDs, FPGAs, core processors/BBP/MAC, and ASICs. The ISL6410 should be selected for applications using 3.3V ±10% as an input voltage and the ISL6410A in applications requiring 5.0V ±10%.

These synchronous current mode PWM regulators have integrated N- and P-Channel power MOSFETs and provide pre-set pin programmable outputs. Synchronous rectification with internal MOSFETs is used to achieve higher efficiency and a reduced external component count. The operating frequency of 750kHz typical allows the use of small inductor and capacitor values. The device can be synchronized to an external clock signal in the range of 500kHz to 1MHz. A power good signal "PG" is generated when the output voltage falls outside the regulation limits. Other features include overcurrent protection and thermal overload shutdown. The ISL6410, ISL6410A are available in an MSOP 10 lead package.

KEY FEATURES

  • Fully Integrated Synchronous Buck Regulator
  • PWM Fixed Output Voltage Options
  • 1.8V, 1.5V or 1.2V with ISL6410 (VIN = 3.3V)
  • 3.3V, 1.8V or 1.2V with ISL6410A (VIN = 5.0V)
  • Continuous Output Current . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600mA
  • Ultra-Compact DC-DC Converter Design
  • Stable with Small Ceramic Output Capacitors
  • High Conversion Efficiency
  • Extensive Circuit Protection and Monitoring features
  • Overvoltage, UVLO
  • Overcurrent
  • Thermal Shutdown
  • Available in MSOP and QFN packages
  • QFN Package:
  • Compliant to JEDEC PUB95 MO-220 QFN - Quad Flat No Leads - Package Outline
  • Near Chip Scale Package footprint, which improves PCB efficiency and has a thinner profile
  • Pb-Free Packaging Available

PARAMETRICS

Parameters
ISL6410A
Basic Information
Production Status
量産中
出力数
1
トポロジ [Rail 1]
Buck
入力電圧 (V) (min) [Rail 1]
4.5
入力電圧 (V) (max) [Rail 1]
5.5
出力電圧 (V) (min) [Rail 1]
1.2
出力電圧 (V) (max) [Rail 1]
3.3
出力電流 (A) (max) [Rail 1]
0.6
IQ [Rail 1]
2.3 mA
最大デューティサイクル (%)
See Datasheet
認定レベル
Standard
ピーク効率 (%)
90
POR
Yes
SYNCH機能
Yes
制御方式
Current Mode
スイッチング周波数範囲 (MHz)
0.75
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

設計リソースおよびツール

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

相互参照

インターシル相互参照

クロスリファレンスは複数の業界からのデータに基づいています。オンライン・ツールのサポートは終了していますが、データは引き続きご利用になれます。

ダウンロード

ナレッジ・ベース

スイッチング・レギュレータのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。


FAQ

関連ボード&キット

下記をご確認ください