ISL6273

1.2A Low Quiescent Current 1.6MHz High Efficiency Synchronous Buck Regulator

Product Status: 量産中

OVERVIEW

ISL6273 is a 1.2A, 1.5MHz step-down regulator, which is ideal for powering low-voltage microprocessors in compact devices such as PDAs and cellular phones. It is optimized for generating low output voltages down to 0.8V. The supply voltage range is from 2.7V to 5.5V allowing the use of a single Li+ cell, three NiMH cells or a regulated 5V input. It has guaranteed minimum output current of 1.2A. 1.5MHz pulse-width modulation (PWM) switching frequency allows using small external components. It has flexible operation mode selection of forced PWM mode and low IQ mode with as low as 25µA quiescent current for highest light load efficiency to maximize battery life.

The ISL6273 includes a pair of low on-resistance P-channel and N-channel internal MOSFETs to maximize efficiency and minimize external component count. 100% duty-cycle operation allows less than 200mV dropout voltage at 1.2A.

The ISL6273 offers a 200ms Power-On-Reset (POR) timer at power up. The timer output can be reset by RSI. When shutdown, ISL6273 discharges the output capacitor. Other features include internal digital soft-start, enable for power sequence, overcurrent protection, and thermal shutdown.

The ISL6273 is offered in a 10 Ld 3x3mm DFN package with 1mm maximum height. The complete converter occupies less than 1 cm2 area.

KEY FEATURES

  • High efficiency Synchronous Buck Regulator with up to 95% Efficiency
  • 200ms Reset Timer
  • Discharge Output Cap when Shutdown
  • 2.7V to 5.5V Supply Voltage
  • 3% Output Accuracy Over Temperature/Load/Line
  • 1.2A Guaranteed Output Current
  • 25µA Quiescent Supply Current in IQ Mode
  • Selectable Forced PWM Mode and IQ Mode
  • Less than 1µA Logic Controlled Shutdown Current
  • 100% Maximum Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Internal Loop Compensation
  • Internal Digital Soft-Start
  • Peak Current Limiting, Short Circuit Protection
  • Over-Temperature Protection
  • Enable
  • Small 10 Ld 3x3mm DFN
  • Pb-Free Plus Anneal Available (RoHS Compliant)

PARAMETRICS

Parameters
ISL6273
Basic Information
Production Status
量産中
出力数
1
トポロジ [Rail 1]
Buck
入力電圧 (V) (min) [Rail 1]
2.7
入力電圧 (V) (max) [Rail 1]
5.5
出力電圧 (V) (min) [Rail 1]
0.8
出力電圧 (V) (max) [Rail 1]
5.5
出力電流 (A) (max) [Rail 1]
1.2
IQ [Rail 1]
25 µA
最大デューティサイクル (%)
See Datasheet
認定レベル
Standard
ピーク効率 (%)
96
POR
Yes
制御方式
Digital
スイッチング周波数範囲 (MHz)
1.6
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

設計リソースおよびツール

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

相互参照

インターシル相互参照

クロスリファレンスは複数の業界からのデータに基づいています。オンライン・ツールのサポートは終了していますが、データは引き続きご利用になれます。

ダウンロード

ナレッジ・ベース

スイッチング・レギュレータのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。


FAQ

関連ボード&キット

下記をご確認ください