EL7566

Monolithic 6A DC/DC Step-Down Regulator

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The EL7566 is a full-feature synchronous step-down regulator capable of up to 6A and 96% efficiency. The device operates from 3V to 6V input supply (VIN). With internal CMOS power FETs, the device can operate at up to 100% duty ratio, allowing for an output voltage range of 0.8V to nearly VIN. An adjustable switching frequency up to 1MHz enables the use of small components, thereby reducing board area consumption to under 0.72sq-in on one side of a PCB. The EL7566 operates in constant frequency PWM mode, making external synchronization possible. A soft-start feature is integrated in the EL7566 to limit in-rush currents and allow for a smooth voltage ramp from zero to regulation. Other start-up features are integrated to add flexibility for synchronizing many supplies in multiple configurations. The EL7566 also offers a voltage margining capability that shifts the output voltage ±5% for validation of system card performance and reliability during manufacturing tests. A junction temperature indicator conveniently monitors the silicon die temperature, saving time in thermal characterization.

An easy-to-use simulation tool is available for download and can be used to modify design parameters such as switching frequency, voltage ripple, ambient temperature, as well as view schematics waveforms, efficiency graphs, and complete BOM with Gerber layout.

KEY FEATURES

  • Integrated MOSFETs
  • 6A continuous output current
  • Up to 96% efficiency
  • Multiple supply start-up tracking
  • Built-in ±5% voltage margining
  • 3V to 6V input voltage
  • 0.72 in2 footprint with components on one side of PCB
  • Adjustable switching frequency to 1MHz
  • Oscillator synchronization possible
  • 100% duty ratio
  • Junction temperature indicator
  • Over-temperature protection
  • Internal soft-start
  • Variable output voltage down to 0.8V
  • Power-good indicator
  • 28 Ld HTSSOP package
  • Pb-free plus anneal available (RoHS compliant)

PARAMETRICS

Parameters
EL7566
Basic Information
Production Status
量産中
出力数
1
トポロジ [Rail 1]
Buck
入力電圧 (V) (min) [Rail 1]
3
入力電圧 (V) (max) [Rail 1]
6
出力電圧 (V) (min) [Rail 1]
0.8
出力電圧 (V) (max) [Rail 1]
6
出力電流 (A) (max) [Rail 1]
6
IQ [Rail 1]
1 mA
最大デューティサイクル (%)
See Datasheet
認定レベル
Standard
ピーク効率 (%)
95
POR
Yes
BOM総フットプリント (mm2)
645.2
制御方式
Current Mode
スイッチング周波数範囲 (MHz)
0.2 to 1
温度範囲
See Datasheet

ブロック図

設計リソースおよびツール

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

相互参照

インターシル相互参照

クロスリファレンスは複数の業界からのデータに基づいています。オンライン・ツールのサポートは終了していますが、データは引き続きご利用になれます。

ダウンロード

ナレッジ・ベース

スイッチング・レギュレータのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。


FAQ

関連ボード&キット

下記をご確認ください