EL7554

Monolithic 4A DC/DC Step-Down Regulator

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The EL7554 is a full-feature synchronous 4A step-down regulator capable of up to 96% efficiency. This device operates from 3V to 6V VIN input supply. With internal CMOS power FETs, the device can operate at up to 100% duty ratio, allowing for output voltage range from 0.8V up to nearly VIN.The adjustable high switching frequency of up to 1MHz enables the use of small components, making the whole converter occupy less than 0.58 square inch with components on one side of the PCB. The EL7554 operates at constant frequency PWM mode, making external synchronization possible. The EL7554 features soft-start and full start-up control, which eliminates the in-rush current and enables users to control the start-up of multiple converters to any configuration with ease. The EL7554 also offers a ±5% voltage margining capability that allows raising and lowering of the supplies derived from the EL7554 to validate the performance and reliability of system cards quickly and easily during manufacturing testing. A junction temperature indicator conveniently monitors the silicon die temperature, saving designers time in the tedious thermal characterization.

An easy-to-use simulation tool is available for download and can be used to modify design parameters such as switching frequency, voltage ripple, ambient temperature, as well as view schematics waveforms, efficiency graphs, and complete BOM with Gerber layout.

The EL7554 is available in a 28 Ld HTSSOP package and is specified for operation over the -40°C to +85°C temperature range.

KEY FEATURES

  • Integrated MOSFETs
  • 4A continuous output current
  • Up to 96% efficiency
  • All ceramic capacitors
  • Multiple supply start-up tracking
  • Built-in ±5% voltage margining
  • 3V to 6V input voltage
  • 0.58in2 footprint with components on one side of PCB
  • Adjustable switching frequency to 1MHz
  • Oscillator synchronization possible
  • 100% duty ratio
  • Junction temperature indicator
  • Over-temperature protection
  • Internal soft-start
  • Variable output voltage down to 0.8V
  • Power-good indicator
  • 28 Ld HTSSOP package
  • Pb-free available (RoHS compliant)

PARAMETRICS

Parameters
EL7554
Basic Information
Production Status
量産中
出力数
1
トポロジ [Rail 1]
Buck
入力電圧 (V) (min) [Rail 1]
3
入力電圧 (V) (max) [Rail 1]
6
出力電圧 (V) (min) [Rail 1]
0.8
出力電圧 (V) (max) [Rail 1]
6
出力電流 (A) (max) [Rail 1]
4
IQ [Rail 1]
1 mA
最大デューティサイクル (%)
See Datasheet
認定レベル
Standard
ピーク効率 (%)
95
POR
Yes
BOM総フットプリント (mm2)
516.1
SYNCH機能
Yes
制御方式
Current Mode
スイッチング周波数範囲 (MHz)
0.2 to 1
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

設計リソースおよびツール

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

相互参照

インターシル相互参照

クロスリファレンスは複数の業界からのデータに基づいています。オンライン・ツールのサポートは終了していますが、データは引き続きご利用になれます。

ダウンロード

ナレッジ・ベース

スイッチング・レギュレータのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。


FAQ

関連ボード&キット

下記をご確認ください