EL7532

Monolithic 2A Step-Down Regulator

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The EL7532 is a synchronous, integrated FET 2A step-down regulator with internal compensation. It operates with an input voltage range from 2.5V to 5.5V, which accommodates supplies of 3.3V, 5V, or a single Li-Ion battery source. The output can be externally set from 0.8V to VIN with a resistive divider.

The EL7532 features PWM mode control. The operating frequency is typically 1.5MHz. Additional features include a 100ms Power-On-Reset output, <1µA shut-down current and over-temperature protection.

The EL7532 is available in the 10-pin MSOP package, making the entire converter occupy less than 0.18 in2 of PCB area with components on one side only. The package is specified for operation over the full -40°C to +85°C temperature range.

KEY FEATURES

  • 2A continuous current (from -40°C to +85°C)
  • Less than 0.18in2 footprint for the complete 2A converter
  • Max height 1.1mm MSOP10
  • 1.5MHz (typ.) switching frequency
  • 100ms Power-On-Reset output (POR)
  • Internally-compensated voltage mode controller
  • Up to 94% efficiency
  • <1µA shut-down current
  • Over-temperature protection
  • Pb-free available (RoHS compliant)

PARAMETRICS

Parameters
EL7532
Basic Information
Production Status
量産中
出力数
1
トポロジ [Rail 1]
Buck
入力電圧 (V) (min) [Rail 1]
2.5
入力電圧 (V) (max) [Rail 1]
5.5
出力電圧 (V) (min) [Rail 1]
0.8
出力電圧 (V) (max) [Rail 1]
5.5
出力電流 (A) (max) [Rail 1]
2
IQ [Rail 1]
500 µA
最大デューティサイクル (%)
See Datasheet
認定レベル
Standard
ピーク効率 (%)
94
POR
Yes
制御方式
Voltage Mode
スイッチング周波数範囲 (MHz)
1.5
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

設計リソースおよびツール

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

相互参照

インターシル相互参照

クロスリファレンスは複数の業界からのデータに基づいています。オンライン・ツールのサポートは終了していますが、データは引き続きご利用になれます。

ダウンロード

ナレッジ・ベース

スイッチング・レギュレータのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。


FAQ

関連ボード&キット

下記をご確認ください