EL7530

Monolithic 600mA Step-Down Regulator with Low Quiescent Current

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The EL7530 is a synchronous, integrated FET 600mA step-down regulator with internal compensation. It operates with an input voltage range from 2.5V to 5.5V, which accommodates supplies of 3.3V, 5V, or a Li-Ion battery source. The output can be externally set from 0.8V to VIN with a resistive divider.

The EL7530 features automatic PFM/PWM mode control, or PWM mode only. The PWM frequency is typically 1.4MHz and can be synchronized up to 12MHz. The typical no load quiescent current is only 120µA. Additional features include a Power-Good output, <1µA shut-down current, short-circuit protection, and over-temperature protection.

The EL7530 is available in the 10-pin MSOP package, making the the entire converter occupy less than 0.18n2 of PCB area with components on one side only. The 10-pin MSOP package is specified for operation over the full -40°C to +85°C temperature range.

KEY FEATURES

  • Less than 0.18in2 footprint for the complete 600mA converter
  • Components on one side of PCB
  • Max height 1.1mm MSOP10
  • Power-Good (PG) output
  • Internally-compensated voltage mode controller
  • Up to 95% efficiency
  • <1µA shut-down current
  • 120µA quiescent current
  • Overcurrent and over-temperature protection
  • External synchronizable up to 12MHz
  • Pb-Free plus anneal available (RoHS compliant)

PARAMETRICS

Parameters
EL7530
Basic Information
Production Status
量産中
出力数
1
トポロジ [Rail 1]
Buck
入力電圧 (V) (min) [Rail 1]
2.5
入力電圧 (V) (max) [Rail 1]
5.5
出力電圧 (V) (min) [Rail 1]
0.8
出力電圧 (V) (max) [Rail 1]
5.5
出力電流 (A) (max) [Rail 1]
0.6
IQ [Rail 1]
120 µA
最大デューティサイクル (%)
See Datasheet
認定レベル
Standard
ピーク効率 (%)
94
POR
No
SYNCH機能
Yes
制御方式
Voltage Mode
スイッチング周波数範囲 (MHz)
1.5
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

設計リソースおよびツール

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

相互参照

インターシル相互参照

クロスリファレンスは複数の業界からのデータに基づいています。オンライン・ツールのサポートは終了していますが、データは引き続きご利用になれます。

ダウンロード

ナレッジ・ベース

スイッチング・レギュレータのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。


FAQ

関連ボード&キット

下記をご確認ください