ルネサスは、高性能な降昇圧FET内蔵レギュレータの幅広い製品ポートフォリオをご用意しています。

統合FETスイッチングレギュレータとは

ルネサスのFET内蔵スイッチングレギュレータはDC-DCコンバータであり、降圧レギュレータと昇圧レギュレータが含まれています。これらは入力電圧1.8~60Vで動作し、最低0.6Vの出力電圧を生成できます。

このスイッチングレギュレータは、スイッチング周波数を4MHzまで設定可能であり、最大95%の高効率を実現することができます。さらに軽負荷効率モードも用意されています。この部品は、絶縁型および非絶縁型アプリケーションで、さまざまな構成の降圧、昇圧、フライバック、反転で構成できます。

大きなパワーを最小スペースにパッケージ!ルネサスの、低電圧で同期整流型の降圧FET内蔵スイッチングレギュレータは、総合的な製品ポートフォリオを用意しており、コンパクトなソリューションサイズながら非常に優れたパフォーマンスを発揮します。


高効率昇降圧レギュレータ

バッテリ駆動携帯機器向けの高効率、大電流昇降圧レギュレータ

ISL91127ISL91128、およびISL91107高効率昇降圧レギュレータは、最大96%というクラス最高の効率とコンパクトなフットプリントを特徴としており、システムへの電源提供やバッテリ駆動デバイスにおける周辺機器の電力供給に理想的な製品です。ISL91127およびISL91128は、30µAという業界最小の静止電流により、優れた軽負荷効率を実現しています。

ISL91127、ISL91128、およびISL91107は、ルネサスのISL911xxファミリの昇降圧および昇圧レギュレータであり、コンパクトなモバイル機器を設計するのに理想的な製品です。

製品ファミリ内における主な相違点

全製品リスト 出力電流 スイッチ(A) バイパス I2C 使用するメリット
ISL91107 最大2A
(PVIN = 2.8V、VOUT= 3.3V)
3.8 いいえ いいえ WLCSP
ISL91107IR 最大2A
(PVIN = 2.8V、VOUT= 3.3V)
4.1 いいえ いいえ TQFN
ISL91127 最大2.1A
(PVIN = 2.5V、VOUT= 3.3V)
4.5 いいえ いいえ WLCSP
ISL91127IR 最大2A
(PVIN = 2.5V、VOUT= 3.3V)
4.5 いいえ いいえ QFN
ISL91128 最大2.4A
(PVIN = 2.5V、VOUT= 3.3V)
4.5 はい はい WLCSP

12Vの同期整流型降圧レギュレータ製品ファミリ

最大14Aを供給する12Vの同期整流型降圧レギュレータ製品ファミリ

ISL850xx同期整流型降圧レギュレータは、入力電圧3.8~18V、広い出力電流範囲に対応し、高効率、高信頼性の優れたパフォーマンスを持ち、包括的な製品ポートフォリオをご用意しています。産業用コンピュータ/プログラマブルロジックコントローラや、通信、試験/計測、サーバ、ストレージネットワーキング機器に対し、最大14Aの連続出力電流を供給します。

ISL85014ISL85012ISL85009は互いにピン互換があり、高負荷電流アプリケーションに対応し、一方、5Aの ISL85005AおよびISL85005降圧スイッチングレギュレータは3A ISL85003AおよびISL85003デバイスとピン互換があります。

全製品リストについては、12V同期整流型降圧レギュレータファミリのページをご覧ください。

ファミリ内での主要な相違点

製品型番 内部/外部
補償
外部周波数同期 プログラム可能なソフトスタート機能 スイッチング周波数 定格電流
ISL85003 はい はい いいえ 500KHz 3A
ISL85003A はい いいえ はい 500kHz 3A
ISL85005 はい はい いいえ 500kHz 5A
ISL85005A はい いいえ はい 500KHz 5A

ルネサスは、高性能な降圧/昇圧、および昇降圧FET内蔵レギュレータ製品の、総合的なポートフォリオをご用意しています。

ワイヤレスIoTデバイスに理想的な、超小型、高効率PMIC内蔵FETレギュレータ

車載組込みプロセッサの電源システムに向けた、AEC-Q100認定製品であるFET内蔵レギュレータ

同期整流型降圧コントローラ、アダプティブドライバ、および主要な電力/熱管理機能を組み合わせたデジタルFET内蔵レギュレータ

産業/航空電子光学分野における電源供給に理想的な、過酷な環境下でも高効率および高速スイッチング動作を特徴とするFET内蔵レギュレータ

設計リソースおよびツール

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

相互参照

インターシル相互参照

クロスリファレンスは複数の業界からのデータに基づいています。オンライン・ツールのサポートは終了していますが、データは引き続きご利用になれます。

ダウンロード

ナレッジ・ベース

スイッチング・レギュレータのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。


FAQ

関連ボード&キット