ISL8280M

10A高効率ハイブリッドデジタルステップダウン電源モジュール

Product Status: 量産中

OVERVIEW

ISL8280Mは、Renesas R4™テクノロジーを用いた、PMbusに対応するDC/DCシングルチャネルステップダウン電源モジュールです。この電源モジュールは、最大電流10A(直流)、入力電圧4.5V~16.5Vおよび出力電圧0.5V~5Vの広い出力範囲をサポートしています。ISL8280Mは最大95%の変換効率を達成し、高電力密度用に最適化されています。内蔵するLDOが出力するバイアス電圧により、単一電源として動作いたします。ISL8280Mは、デバイスコンフィギュレーション、テレメトリ(VIN, VOUT, IOUT, 温度)およびフォルトレポート機能のSMBus/PMBus/I2CBusを内蔵しています。

ルネサス独自技術であるR4制御方式は、極めて高速な過渡応答性能、正確な調整周波数制御、およびすべての内部補償回路を備えています。PFMモード動作を強化し、軽負荷時の効率を大幅に改善しました。ISL8280Mのシリアルバスが、R4ループを簡単に最適化でき、すべてのセラミック出力フィルタを含む幅広いアプリケーションで、高速な過渡応答特性を実現します。

ISL8280Mは8ビットのコンフィギュレーションピンを4本備えており(周波数、VOUT、およびAVゲインなどの)非常に柔軟な構成オプションを提供します。複雑なNVMプログラミングは不要です。これにより、アナログモジュールの従来設計フローをほぼ維持したまま、柔軟な設計性およびSMBus/PMBus/I2Cインタフェースの一連の通信機能を提供します。ISL8280Mはリモート電圧センシングを特長とし、リモートとローカルグランド間の電位差を完全に排除し、レギュレーションと保護精度を向上させます。ISL8280Mとその他の電圧レールの起動を連携する高精度イネーブル入力は、特に電源シーケンスの設計に役立ちます。

ISL8280Mは、全ての電源部分とほぼ全ての受動素子を統合して外付け部品を必要最小限にし、複雑な設計と実装面積を大幅に軽減します。ISL8280Mは、薄型で放熱特性に優れた、12mmx11mmx5.3mmのコンパクトなHDAパッケージで提供いたします。

KEY FEATURES

    • R4 Technology
      • 最適な過渡応答のリニア制御ループ
      • 応答可能な過渡負荷時(最速)における可変周波数制御およびデューティ・サイクル制御
      • 幅広い入力範囲の入力電圧フィードフォワード
    • 入力電圧範囲: 4.5V~16.5V
    • 出力電圧範囲: 0.5V~5V
    • ±1.5%の遠隔検出による負荷/ライン/温度調節
    • すべてのセラミックソリューションをサポート
    • シングル入力レールソリューション用LDOを内蔵
    • SMBus/PMBus/I2C互換(最大1.25MHz)インタフェース
    • 256の起動電圧レベル(設定ピン使用)
    • 7つのスイッチング周波数オプション(300kHz~1MHz)
    • 向上した軽負荷効率用のPFM動作オプション
    • プリチャージ負荷への起動
    • ソフトスタートとフォルト検出のためのパワーグッドモニタ
    • 高信頼性システム用の包括的なフォルト保護
      • 加熱防止
      • 出力過電流および短絡保護
      • 出力過電圧および低電圧の保護
      • オープン遠隔検出保護
      • 入力UVLOおよび電源シーケンス、フォルトリセット
    • ルネサスPowerNavigator™ソフトウェア互換
    • 放熱性が強化された12mmx11mmx5.3mm HDAパッケージ

PARAMETRICS

Parameters
ISL8280M
Basic Information
Production Status
量産中
iSimモデル
YES
入力電圧 (V) (min)
4.5
入力電圧 (V) (max)
16.5
出力電圧 (V) (min)
0.5
出力電圧 (V) (max)
5
出力電流 (A) (max)
10
IQ
0.2 mA
ピーク効率 (%)
95.2
POR
Yes
スイッチング周波数 (max) (MHz)
1.13
スイッチング周波数 (min) (MHz)
0.255
制御方式
Current Mode
SYNCH機能
No
電流共有
No
トラッキング
No
デジタル
PMBus
認定レベル
Standard
構成
Normal
PVin_max (V)
16.5
PVin_min (V)
4.5
スイッチング周波数範囲 (MHz)
0.255 to 1.130

ブロック図

設計リソースとツール

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

ナレッジ・ベース

電源モジュールのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。


FAQ

注目のWhite Paper

ISL8282/80/12/10Mパワーモジュールの優れた負荷応答特性について

パワーモジュールの優れた負荷応答特性について

ルネサスのパワーモジュールが、高性能マイクロプロセッサや電源装置のメモリカードの過渡的要件をどのように満たしているかをご覧ください。

Related Videos

3:53
Learn how the ISL8215M power module delivers the highest power density while providing a fully integrated solution for the fastest time to market.
7:36
This webinar reviews some of the key specifications of the ISL8215M, a high power density and high conversion efficiency power module.
5:39
This video demonstrates the ISL8202M and ISL8205M power modules' better efficiency and lower power consumption at light-load.
13:57
Learn about the feature set, performance and applications of the ISL8202M and ISL8205M DC to DC step-down power modules.
3:53
Learn how the ISL8215M power module delivers the highest power density while providing a fully integrated solution for the fastest time to market.
7:36
This webinar reviews some of the key specifications of the ISL8215M, a high power density and high conversion efficiency power module.
5:39
This video demonstrates the ISL8202M and ISL8205M power modules' better efficiency and lower power consumption at light-load.
13:57
Learn about the feature set, performance and applications of the ISL8202M and ISL8205M DC to DC step-down power modules.
3:53
Learn how the ISL8215M power module delivers the highest power density while providing a fully integrated solution for the fastest time to market.
7:36
This webinar reviews some of the key specifications of the ISL8215M, a high power density and high conversion efficiency power module.
5:39
This video demonstrates the ISL8202M and ISL8205M power modules' better efficiency and lower power consumption at light-load.
13:57
Learn about the feature set, performance and applications of the ISL8202M and ISL8205M DC to DC step-down power modules.

業界をリードする10Aおよび15A完全封入型PMBusパワーモジュール

ISL828x Mハイブリッドデジタル電源モジュールおよびISL821xMアナログ電源モジュールは、単一電源動作を可能にする統合LDOを備えています。 独自のライン電圧フィードフォワードを備えたルネサスの特許取得済みR4™ 高速制御ループアーキテクチャを使い、設計者に超高速負荷過渡応答と高いノイズ耐性のユニークな組み合わせを提供します。 独自のGrid HDAパッケージは、単層の導電性パッケージ基板を介して比類のない電気的および熱的性能を提供し、モジュールからシステム基板へ効率的に熱を伝達し、重負荷条件下でもエアフローやヒートシンクを必要とせずに放熱します。

最新電源モジュールの特長

Parameters ISL8282M ISL8280M ISL8212M ISL8210M
Load Current (A) 15 10 15 10
Minimum VIN (V) 4.5 4.5 4.5 4.5
Maximum VIN (V) 16.5 16.5 16.5 16.5
Minimum VOUT (V) 0.5 0.5 0.5 0.5
Maximum VOUT (V) 5 5 5 5
Peak Efficiency (%) 95.2 95.2 95.2 95.2
POR Yes Yes Yes Yes
Minimum Switching Frequency (kHz) 255 255 255 255
Maximum Switching Frequency (kHz) 1130 1130 1130 1130
Control Type R4 R4 R4 R4
Sync Capability No No No No
Load Sharing No No No No
PMBus Yes Yes No No

下記をご確認ください