ISL8216M

Complete High Voltage 80V, 4A DC/DC Power Module

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL8216M is a simple and easy to use, high voltage DC/DC module and is ideal for a wide variety of applications. It eliminates design and manufacturing risks while dramatically improving time to market.

The simplicity is in the "Off-The-Shelf" unassisted implementation. All you need is the ISL8216M, input and output capacitors, and one resistor to program the output voltage and you have a complete high voltage power design ready for the market.

The ISL8216M is packaged in a thermally enhanced, compact (15mm×15mm×3.6mm) over-molded High-Density Array (HDA) Package, which permits full load operation without heat sink or fans. The package is suitable for automated assembly by standard surface mount equipment. The small amount of external components reduce the PCB to a component layer and a simple ground layer.

KEY FEATURES

  • Complete switch mode power supply in one package
  • Wide input voltage range: 10V to 80V
  • Output current 4A
  • Programmable soft-start
  • Compliant with EN 55022 Class B (see AN1907)
  • SYNC and adjustable frequency 200kHz to 600kHz
  • Single resistor sets VOUT +2.5V up to +30V
  • Setpoint accuracy ±1.5%
  • Programmable overcurrent protection
  • RoHS compliant with exemption
  • Small footprint, low profile (15mm×15mm×3.6mm)

PARAMETRICS

Parameters
ISL8216M
Basic Information
Production Status
量産中
iSimモデル
YES
入力電圧 (V) (min)
10
入力電圧 (V) (max)
80
出力電圧 (V) (min)
2.5
出力電圧 (V) (max)
30
出力電流 (A) (max)
4
IQ
14 mA
ピーク効率 (%)
96
POR
Yes
スイッチング周波数 (max) (MHz)
0.6
スイッチング周波数 (min) (MHz)
0.1
制御方式
Voltage Mode
SYNCH機能
Yes
電流共有
No
トラッキング
No
デジタル
No
認定レベル
Standard
構成
Normal
PVin_max (V)
Internal Linear Reg
PVin_min (V)
Internal Linear Reg
スイッチング周波数範囲 (MHz)
0.1 to 0.6
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

設計リソースとツール

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

ナレッジ・ベース

電源モジュールのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。


FAQ

注目のWhite Paper

ISL8282/80/12/10Mパワーモジュールの優れた負荷応答特性について

パワーモジュールの優れた負荷応答特性について

ルネサスのパワーモジュールが、高性能マイクロプロセッサや電源装置のメモリカードの過渡的要件をどのように満たしているかをご覧ください。

Related Videos

3:53
Learn how the ISL8215M power module delivers the highest power density while providing a fully integrated solution for the fastest time to market.
7:36
This webinar reviews some of the key specifications of the ISL8215M, a high power density and high conversion efficiency power module.
5:39
This video demonstrates the ISL8202M and ISL8205M power modules' better efficiency and lower power consumption at light-load.
13:57
Learn about the feature set, performance and applications of the ISL8202M and ISL8205M DC to DC step-down power modules.
3:53
Learn how the ISL8215M power module delivers the highest power density while providing a fully integrated solution for the fastest time to market.
7:36
This webinar reviews some of the key specifications of the ISL8215M, a high power density and high conversion efficiency power module.
5:39
This video demonstrates the ISL8202M and ISL8205M power modules' better efficiency and lower power consumption at light-load.
13:57
Learn about the feature set, performance and applications of the ISL8202M and ISL8205M DC to DC step-down power modules.
3:53
Learn how the ISL8215M power module delivers the highest power density while providing a fully integrated solution for the fastest time to market.
7:36
This webinar reviews some of the key specifications of the ISL8215M, a high power density and high conversion efficiency power module.
5:39
This video demonstrates the ISL8202M and ISL8205M power modules' better efficiency and lower power consumption at light-load.
13:57
Learn about the feature set, performance and applications of the ISL8202M and ISL8205M DC to DC step-down power modules.

業界をリードする10Aおよび15A完全封入型PMBusパワーモジュール

ISL828x Mハイブリッドデジタル電源モジュールおよびISL821xMアナログ電源モジュールは、単一電源動作を可能にする統合LDOを備えています。 独自のライン電圧フィードフォワードを備えたルネサスの特許取得済みR4™ 高速制御ループアーキテクチャを使い、設計者に超高速負荷過渡応答と高いノイズ耐性のユニークな組み合わせを提供します。 独自のGrid HDAパッケージは、単層の導電性パッケージ基板を介して比類のない電気的および熱的性能を提供し、モジュールからシステム基板へ効率的に熱を伝達し、重負荷条件下でもエアフローやヒートシンクを必要とせずに放熱します。

最新電源モジュールの特長

Parameters ISL8282M ISL8280M ISL8212M ISL8210M
Load Current (A) 15 10 15 10
Minimum VIN (V) 4.5 4.5 4.5 4.5
Maximum VIN (V) 16.5 16.5 16.5 16.5
Minimum VOUT (V) 0.5 0.5 0.5 0.5
Maximum VOUT (V) 5 5 5 5
Peak Efficiency (%) 95.2 95.2 95.2 95.2
POR Yes Yes Yes Yes
Minimum Switching Frequency (kHz) 255 255 255 255
Maximum Switching Frequency (kHz) 1130 1130 1130 1130
Control Type R4 R4 R4 R4
Sync Capability No No No No
Load Sharing No No No No
PMBus Yes Yes No No

下記をご確認ください