ISL8203M

Dual 3A/Single 6A Step-Down DC/DC Power Module

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL8203M is an integrated step-down power module rated for dual 3A output current or 6A current sharing operation. Optimized for generating low output voltages down to 0.8V, the ISL8203M is ideal for any low power low voltage applications. The supply voltage range is from 2.85V to 6V. The two channels are 180° out-of-phase for input RMS current and EMI reduction. Each channel is capable of 3A output current. They can be combined to form a single 6A output in current sharing mode. While in current sharing mode, the interleaving of the two channels reduces input and output voltage ripple.

The ISL8203M offers an independent Power-Good (PG) signal for each channel. When shut down, the ISL8203M discharges the output capacitor. Other features include internal digital soft-start, enable for power sequence, overcurrent protection and over-temperature protection.

The ISL8203M integrates a PWM controller, synchronous switching MOSFETs, inductors and passive components to maximize efficiency and minimize external component count. The ISL8203M is available in a thermally-enhanced, compact QFN package.

KEY FEATURES

  • Dual 3A and single 6A switching power supply
  • High efficiency, up to 95%
  • Input voltage range: 2.85V to 6V
  • Output voltage range: 0.8V to 5V
  • Internal digital soft-start: 1.5ms
  • External synchronization up to 4MHz
  • Compact size: 9.0mmx6.5mmx1.83mm
  • Peak current limiting and hiccup mode short-circuit protection
  • Overcurrent protection

PARAMETRICS

Parameters
ISL8203M
Basic Information
Production Status
量産中
iSimモデル
YES
入力電圧 (V) (min)
2.85
入力電圧 (V) (max)
6
出力電圧 (V) (min)
0.8
出力電圧 (V) (max)
5
出力電流 (A) (max)
6
IQ
13 mA
ピーク効率 (%)
95
POR
No
スイッチング周波数 (max) (MHz)
4
スイッチング周波数 (min) (MHz)
2.64
制御方式
Current Mode
SYNCH機能
Yes
電流共有
Yes
トラッキング
No
デジタル
No
認定レベル
Standard
構成
Normal
PVin_max (V)
6
PVin_min (V)
2.85
スイッチング周波数範囲 (MHz)
2.64 to 4
サンプル提供
YES
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

設計リソースとツール

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

ナレッジ・ベース

電源モジュールのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。


FAQ

注目のWhite Paper

ISL8282/80/12/10Mパワーモジュールの優れた負荷応答特性について

パワーモジュールの優れた負荷応答特性について

ルネサスのパワーモジュールが、高性能マイクロプロセッサや電源装置のメモリカードの過渡的要件をどのように満たしているかをご覧ください。

Related Videos

3:53
Learn how the ISL8215M power module delivers the highest power density while providing a fully integrated solution for the fastest time to market.
7:36
This webinar reviews some of the key specifications of the ISL8215M, a high power density and high conversion efficiency power module.
5:39
This video demonstrates the ISL8202M and ISL8205M power modules' better efficiency and lower power consumption at light-load.
13:57
Learn about the feature set, performance and applications of the ISL8202M and ISL8205M DC to DC step-down power modules.
3:53
Learn how the ISL8215M power module delivers the highest power density while providing a fully integrated solution for the fastest time to market.
7:36
This webinar reviews some of the key specifications of the ISL8215M, a high power density and high conversion efficiency power module.
5:39
This video demonstrates the ISL8202M and ISL8205M power modules' better efficiency and lower power consumption at light-load.
13:57
Learn about the feature set, performance and applications of the ISL8202M and ISL8205M DC to DC step-down power modules.
3:53
Learn how the ISL8215M power module delivers the highest power density while providing a fully integrated solution for the fastest time to market.
7:36
This webinar reviews some of the key specifications of the ISL8215M, a high power density and high conversion efficiency power module.
5:39
This video demonstrates the ISL8202M and ISL8205M power modules' better efficiency and lower power consumption at light-load.
13:57
Learn about the feature set, performance and applications of the ISL8202M and ISL8205M DC to DC step-down power modules.

業界をリードする10Aおよび15A完全封入型PMBusパワーモジュール

ISL828x Mハイブリッドデジタル電源モジュールおよびISL821xMアナログ電源モジュールは、単一電源動作を可能にする統合LDOを備えています。 独自のライン電圧フィードフォワードを備えたルネサスの特許取得済みR4™ 高速制御ループアーキテクチャを使い、設計者に超高速負荷過渡応答と高いノイズ耐性のユニークな組み合わせを提供します。 独自のGrid HDAパッケージは、単層の導電性パッケージ基板を介して比類のない電気的および熱的性能を提供し、モジュールからシステム基板へ効率的に熱を伝達し、重負荷条件下でもエアフローやヒートシンクを必要とせずに放熱します。

最新電源モジュールの特長

Parameters ISL8282M ISL8280M ISL8212M ISL8210M
Load Current (A) 15 10 15 10
Minimum VIN (V) 4.5 4.5 4.5 4.5
Maximum VIN (V) 16.5 16.5 16.5 16.5
Minimum VOUT (V) 0.5 0.5 0.5 0.5
Maximum VOUT (V) 5 5 5 5
Peak Efficiency (%) 95.2 95.2 95.2 95.2
POR Yes Yes Yes Yes
Minimum Switching Frequency (kHz) 255 255 255 255
Maximum Switching Frequency (kHz) 1130 1130 1130 1130
Control Type R4 R4 R4 R4
Sync Capability No No No No
Load Sharing No No No No
PMBus Yes Yes No No

下記をご確認ください