メインコンテンツに移動

マルチチャネルパワーマネジメントIC (PMIC)

ルネサスの電源管理用IC(PMIC)は、ホストシステムの電源要件に関連するさまざまな機能を実行する集積回路です。 PMICは、次の機能の組み合わせを内蔵しています:DC/DC変換、バッテリ充電、線形レギュレーション、電源シーケンシング、およびその他のシステム電源機能

ルネサスはシャントレギュレータ、ポイントオブロード(POL)コンバータ、力率補正(PFC)電源用IC、XScaleプロセッサ用マルチ出力コントローラ、三端子レギュレータをラインアップしています。 弊社の超小型・高効率PMICはスマートフォン、タブレット、ソリッドステートドライブ、ネットワーク、ワイヤレスIoT機器など幅広い民生、産業、ネットワークアプリケーションに最適です。また、車載用TFT液晶ディスプレイ、ノートPC、タブレットなど幅広い自動車、民生、産業、ネットワークアプリケーションに適したPMIC ASSPを提供しています。 ウェアラブルデバイスに適したワイヤレス充電ICもラインアップしています。

車載用途は、車載用パワーマネジメントページをご参照ください。

プロダクトセレクタ: マルチチャネルパワーマネジメントIC (PMIC)

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

ニュース&ブログ

ツール&リソース