R2A20133DSP

臨界モード PFC コントロール IC

効率向上のためのさまざまな機能を搭載し、電気機器の電源システムひいては社会全体の高効率化・エコ化を牽引します。LED照明分野の特に電球アプリケーションに特化した高効率、高力率を実現するLEDドライバICもラインアップしています。

Product Status: 量産中

OVERVIEW

R2A20133D は力率改善 (PFC) ブーストコンバータコントロール IC です。
PFC 制御は臨界モードを採用し、ゼロカレントスイッチングによる高効率・低スイッチングノイズを実現します。
臨界モードの特長であるゼロカレントスイッチングを、GND 電流を利用して行うことで、チョークコイルの 2 次巻線を不要としております。
フィードバックループ断線検出、2 モード過電圧保護、第 2 の過電圧保護、過電流保護を内蔵し、少ない外付け部品で高信頼度の電源システムを構成できます。

KEY FEATURES

    • 最大定格
      電源電圧 Vcc: 24V
      接合温度 Tj: –40~+150°C
    • 電気的特性
      UVLO 動作開始電圧 VH: 9.5V ± 0.7V
      UVLO 動作停止電圧 VL: 8.5V ± 0.4V
      UVLO ヒステリシス電圧 Hysuvl: 1.0V ± 0.4V
    • 機能
      臨界モードブーストコンバータコントロール
      2 モード過電圧保護と OVP2
      モード 1: 負荷急変時の電圧上昇を防止するダイナミック OVP
      モード 2: 定常時の過電圧を防止するスタティック OVP
      OVP2: 第 2 の過電圧保護機能 (非ラッチ停止)
      フィードバックループ断線検出
      過電流保護
      負荷急変時の電圧降下を防止するダイナミック UVP
      最大周波数制御
      ゼロ電流検出遅延制御
      CS 端子オープン検出
      パッケージラインアップ: Pb フリーSOP-8 (JEDEC)

PARAMETRICS

Parameters
R2A20133DSP
Basic Information
品名
R2A20133DSP
Production Status
量産中
PLP
-
ドキュメント
YES
Web少量販売
contact
Vin (V) (max)
24
Vo (V) (max)
11.8
ピン数
8
Package Type
SOP
パッケージコード

ピンアサインメント

パッケージ外形図

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。