R2A20132SP

臨界モードインタリーブ PFC コントロール IC

効率向上のためのさまざまな機能を搭載し、電気機器の電源システムひいては社会全体の高効率化・エコ化を牽引します。LED照明分野の特に電球アプリケーションに特化した高効率、高力率を実現するLEDドライバICもラインアップしています。

Product Status: 量産中(*)

OVERVIEW

R2A20132SP は力率改善 (PFC) ブーストコンバータコントロール IC です。
従来品 R2A20112 をベースに軽負荷時におけるスレーブドロップ機能,オフタイムコントロール機能,ブラウンアウト機能,2 系統での過電圧保護機能,ダイナミック低電圧保護機能 (DUVP) および ZCD 信号オープン検出機能を追加し,基準電圧の精度向上も行なった製品です。
PFC 制御は臨界モードのゼロカレントスイッチングによる高効率・低スイッチングノイズを実現します。
インタリーブ機能は,2 系統のブーストコンバータを 180°位相シフトさせることにより,従来,連続モードが適した電力範囲もカバーし,高効率・低スイッチングノイズと共に入出力のリップル電流を低減します。
フィードバックループ断線検出機能,過電流保護機能を内蔵し,少ない外付け部品で高信頼度の電源システムを構成できます。

KEY FEATURES

    • 最大定格
      電源電圧 Vcc: 24V
      接合温度 Tj: –40~+150°C
    • 電気的特性値
      VREF 出力電圧 VREF: 5.0V ± 1.5%
      UVLO 動作開始電圧 Vuvlh: 10.5V ± 0.7V
      UVLO 動作停止電圧 Vuvll: 9.3V ± 0.5V
      UVLO ヒステリシス電圧 Hysuvl: 1.2V ± 0.5V
    • 機能
      臨界モードブーストコンバータコントロール
      軽負荷時におけるスレーブドロップ機能を用いたインタリーブコントロール
      オフタイムコントロール機能: 軽負荷時におけるスイッチングロスを低減
      ブラウンアウト機能
      2 系統での過電圧保護
      ダイナミック低電圧保護
      AC ハイ電圧検出
      フィードバックループ断線検出
      スレーブ ZCD 信号オープン検出
      マスタ,スレーブ独立過電流保護
      140μs リスタートタイマ
      パッケージ: Pb フリー SOP-20

PARAMETRICS

Parameters
R2A20132SP
Basic Information
品名
R2A20132SP
Production Status
量産中(*)
PLP
-
ドキュメント
YES
Web少量販売
buy
Vin (V) (max)
24
ピン数
20
Package Type
SOP
パッケージコード

ピンアサインメント

パッケージ外形図

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。