R2A20131SP

連続モード PFC コントロール IC

効率向上のためのさまざまな機能を搭載し、電気機器の電源システムひいては社会全体の高効率化・エコ化を牽引します。LED照明分野の特に電球アプリケーションに特化した高効率、高力率を実現するLEDドライバICもラインアップしています。

Product Status: 量産中(*)

OVERVIEW

R2A20131 は、連続モード力率改善コントロール IC です。
R2A20131 は、LTB 機能・Brownout 機能・過電圧保護・過電流保護・帰還ループオープン検出機能・パワーグッド機能を内蔵しています。
LTB 機能は、少ない外付け部品で軽負荷時の効率を改善します。
R2A20131 は、帰還ループオープン検出機能・過電流保護機能を内蔵しているので、少ない外付け部品で高信頼性の電源システムが構成できます。
パワーグッド機能は PFC 出力電圧をモニタし、No グッドレベルを調整することが可能です。

KEY FEATURES

    • 絶対最大定格
      電源電圧 Vcc: 24V
      接合温度 Tj: –40~+150°C
    • 電気的特性値
      エラーアンプ基準電圧 Vfb: 2.51V ± 1.5%
      UVLO 動作開始電圧 Vuvlh: 10.5V ± 0.7V
      UVLO 動作停止電圧 Vuvll: 9.3V ± 0.5V
      UVLO ヒステリシス電圧 Hysuvl: 1.2V ± 0.5V
    • 機能
      連測モード昇圧コンバータ
      Load Tracing Boost (LTB) 機能: AC100V 系入力の軽負荷時に Vout を低下させる
      ブラウンアウト機能
      過電圧保護
      帰還ループオープン検出機能
      過電流保護機能
      パワーグッド情報 (オープンドレイン出力)
      パッケージ: 鉛フリー SOP-16
      この製品は、ハロゲンフリーレジンを使用します

PARAMETRICS

Parameters
R2A20131SP
Basic Information
品名
R2A20131SP
Production Status
量産中(*)
PLP
-
ドキュメント
YES
Web少量販売
contact
Vin (V) (max)
24
Vo (V) (max)
11.9
ピン数
16
Package Type
SOP
パッケージコード

ピンアサインメント

パッケージ外形図

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。