R2A20112ASP

臨界モードインターリーブ PFC コントロール IC

効率向上のためのさまざまな機能を搭載し、電気機器の電源システムひいては社会全体の高効率化・エコ化を牽引します。LED照明分野の特に電球アプリケーションに特化した高効率、高力率を実現するLEDドライバICもラインアップしています。

Product Status: 量産中

OVERVIEW

R2A20112A は力率改善 (PFC) ブーストコンバータコントロール IC です。
R2A201112A の PFC 制御は臨界モードのゼロカレントスイッチングによる高効率・低スイッチングノイズを実現します。インタリーブ機能は、2 統のブーストコンバータを 180°位相シフトさせることにより、従来、連続モードが適した電力範囲もカバーし、高効率・低スイッチングノイズと共に入出力のリップル電流を低減します。
R2A20112A はソフトスタート、フィードバックループ断線検出、2 モード過電圧保護、過電流保護、昇圧ダイオードショート時の過電流 ON/OFF タイマ保護、ZCD 信号オープン検出機能を内蔵し、少ない外付け部品で高信頼度の電源システムを構成できます。

KEY FEATURES

    • 絶対最大定格
      電源電圧 Vcc: 24V
      接合温度 Tj: –40~+150°C
    • 電気的特性
      VREF 出力電圧 Vref: 5.0V ± 1.5%
      UVLO 動作開始電圧 Vuvlh: 10.5V ± 0.7V
      UVLO 動作停止電圧 Vuvll: 9.3V ± 0.5V
      UVLO ヒステリシス電圧 Hysuvl: 1.2V ± 0.5V
    • 機能
      臨界モードブーストコンバータコントロール
      インターリーブコントロール
      エラーアンプの基準電圧に対してのソフトスタート機能
      2 モード過電圧保護
      モード 1: 負荷急変時の電圧上昇を防止する、ダイナミック OVP
      モード 2: 定常字の過電圧を防止する、スタティック OVP
      PFC 出力電圧 ダイナミック電圧降下保護 (DUVP)
      フィードバックループ断線検出
      マスタ、スレーブ独立過電流保護
      280μs リスタートタイマ
      スレーブ ZCD 信号オープン検出
      昇圧ダイオードショート時の過電流 ON/OFF タイマ保護機能
    • パッケージ
      Pb フリー SOP-16

PARAMETRICS

Parameters
R2A20112ASP
Basic Information
品名
R2A20112ASP
Production Status
量産中
PLP
-
ドキュメント
YES
Web少量販売
buy
Vin (V) (max)
24
Vo (V) (max)
11.9
ピン数
16
Package Type
SOP
パッケージコード

ピンアサインメント

パッケージ外形図

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。