R2A20111SP

力率改善用コントロールIC

効率向上のためのさまざまな機能を搭載し、電気機器の電源システムひいては社会全体の高効率化・エコ化を牽引します。LED照明分野の特に電球アプリケーションに特化した高効率、高力率を実現するLEDドライバICもラインアップしています。

Product Status: 量産中(*)

OVERVIEW

R2A20111 は力率改善用コントロール IC です。
力率改善制御は電流連続モードを採用しています。
定電力制限機能・瞬停時 PFC 動作保持機能 (PFC ホールド機能)・過電圧検出・過電流検出・ソフトスタート機能・フィードバックループ断線検出等,各種機能をワンチップに内蔵し,外付け回路が低減されます。
定電力制限機能により,従来の過負荷時の過電流検出動作によるコイルの音鳴きを大幅に軽減することができます。
PFC ホールド機能は,瞬停が起きた際,PFC 動作を一定期間動作させ続けることにより,瞬停後の復帰を高速に行なうことができる機能です。保持時間は外付け容量により調節可能です。
過電流検出端子を別に設けており,検出電流値の設定自由度が大幅に向上します。
ラッチモードのシャットダウン機能を内蔵しています。
ソフトスタート制御端子を設けていますので,容易にソフトスタート動作を調節でき,出力電圧のオーバシュートを抑えることができます。

KEY FEATURES

    • 最大定格
      電源電圧 Vcc: 24V
      接合温度 Tj: –40~+125°C
    • 電気的特性値
      VREF 出力電圧 VREF: 5.0V ± 3%
      UVLO 動作開始電圧 VH: 10.5V ± 0.9V
      UVLO 動作停止電圧 VL: 9.0V ± 0.7V
      PFC 出力最大オンデューティ Dmax-out: 95% Typ
    • 機能
      定電力制限機能
      電流連続モード
      瞬停時 PFC 動作保持機能(PFC ホールド機能)
      過電圧検出
      過電流検出
      ソフトスタート機能
      フィードバックループ断線検出
      IC シャットダウン機能
      パッケージラインアップ: SOP-16

PARAMETRICS

Parameters
R2A20111SP
Basic Information
品名
R2A20111SP
Production Status
量産中(*)
PLP
-
ドキュメント
YES
Web少量販売
contact
Vin (V) (max)
24
ピン数
16
Package Type
SOP
パッケージコード

ピンアサインメント

パッケージ外形図

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。