RAA458100GNP

小電力ワイヤレス充電システム 送電側電力制御IC

省スペース・ローパワーのワイヤレス充電システムを実現する送電用ICと受電用IC ルネサスのワイヤレス充電システムは送電用ICと受電用ICのペアで構成されています。 受電用IC RAA457100は、ワイヤレスで電力を受電し小型リチウムイオン2次電池を充電・放電管理するために必要な機能とシステム用電源としてDC-DCコンバータを3.22mm×2.77mmの小型パッケージに集積。ローパワーのワイヤレス充電システムを省スペースかつ容易に導入することができます。 送電用IC RAA458100はワイヤレス送電に必要なゲートドライバや送電電力制御回路などを集積しています。

Product Status: 量産中

OVERVIEW

RAA458100GNPは、小電力ワイヤレス充電システム向け送電側電力制御ICです。受電部にRAA457100(受電側電力制御IC)を使用することで、送受電間双方向通信に対応したワイヤレス充電システムを実現します。

KEY FEATURES

    • 様々な用途に対応可能な3種類の動作モードを実装
      ATPC(AuTomatic Power Control) Mode , MCU Control Mode , Stand Alone Mode
    • MOSFETハーフブリッジ回路、MOSFETフルブリッジ回路双方に対応したパワーMOSFETドライバ(ブリッジドライバ)を内蔵
    • ブリッジ回路過電流保護機能、温度保護機能等、複数の保護機能を内蔵
    • 内蔵12ビットA/Dコンバータによるブリッジ回路入力電圧/電流、サーミスタ電圧(温度)のモニタが可能
    • 変復調機能による送受電間双方向通信が可能
    • 送受電間双方向通信によりRAA457100の充電制御パラメータ等の設定が可能(ATPC Mode)

BLOCK DIAGRAM

 Block Diagram

PARAMETRICS

Parameters
RAA458100GNP
Basic Information
品名
RAA458100GNP
Production Status
量産中
PLP
-
ドキュメント
YES
Web少量販売
contact
概要
Wireless charging system Transmitter IC for low power applications
Tj-opr (°C)
-20 to +80
ピン数
40
Package Type
UQFN-40
パッケージコード

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。